Adaptateur pour montage des DPX³250 différentiel sans commande motorisée latérale sur rail XL³ référence 020601 , 020651

  • Ref. 4 210 74
  • DPX³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour montage d'appareils de coupure et protection sur rail dans armoires

26,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Adaptateur
  • Pour montage des DPX³ sur rail DIN dans XL³
  • Pour DPX³250 différentiel sans commande motorisée latérale

Les + utilisation

Permet le montage des DPX³ sur le rail DIN aluminium et sur platine référence 020611 ou 020661

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
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
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Outil de montage
  • EAN/Gencode
    3245064210744

Formations et services

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations