Haut-parleur spot encastré pour faux plafond 8ohms 20W dimensions diamètre 100mm - blanc

Haut-parleur HiFi pour diffusion sonore

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Haut-parleur spot encastré pour faux plafond
  • Puissance 20W (10Wrms) - 8Ω - Rendement supérieur à 86dB (1W à 1m)
  • Diamètre de perçage Ø90mm - Diamètre extérieure Ø100mm - Profondeur 57mm
  • Bornes automatiques avec repérage rouge - noir
  • Blanc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Blanc
  • Montage mural
    Oui
  • Fréquence
    200-20000Hz
  • Impédance
    8-8Ohm
  • Capacité de charge de musique
    20W
  • Capacité de charge nominale
    10W
  • Système actif
    Non
  • Système bass reflex
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    57mm
  • EAN/Gencode
    3245065739824