Prise de courant easyréno 2P+T faible profondeur dooxie 16A finition noir mat

dooxie, une prise de courant avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

8,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise de courant easyréno 16A 250V - 2P+T faible profondeur 30mm dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
  • Compatible avec les plaques entraxe 57mm dooxie grâce au support sécable
  • Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes - Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
  • Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
  • Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Sa profondeur réduite (22mm) facilite le refoulement des câbles dans la boîte
  • L'installation est donc simplifiée et facilitée et ce même avec des fils 2x2,5mm² dans une boîte de profondeur 30mm

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livrée avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de remplacer une ancienne prise simple par cette nouvelle prise sans changement de boîte d'encastrement (compatible avec boîte d'encastrement 30mm)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Prises de courant à phases séparées
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    73mm
  • Hauteur d'appareil
    73mm
  • Profondeur d'appareil
    37.25mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    22.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972311243

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3248 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments