Kit 2 ventilateurs avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C pour baie Linkeo
- Ref. 6 464 30
- Linkeo
- LEGRAND
Linkeo, équipement thermique pour baie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit 2 ventilateurs Linkeo
- Avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C
- Cordon d'alimentation 2,5m avec fiche 2P+T, 230V~
- Gris anthracite RAL7016
Les + utilisation
Pour baie Linkeo
Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (baies Linkeo 19" et équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1116 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1097 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02420EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02421FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02420FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09826AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09825AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 2
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Non
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Oui
- Ventilateur de toit Oui
- Avec filtre Non
- Flux volumique, à soufflage libre 180m³/h
- Puissance nominale 22W
- Finition CEM Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Couleur Noir
- Numéro RAL 7016
- Largeur 345mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 345mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- Fréquence 50-60Hz
- précâblé Oui
- EAN/Gencode 3245066464305
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste