Tablette télescopique hauteur 1U profondeur 425mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 600mm
- Ref. 6 465 08
- Linkeo
- LEGRAND
Linkeo, équipement pour baie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tablette télescopique Linkeo
- Dimensions :
- hauteur : 1U
- charge maximum : 30kg
- profondeur : 425mm - Noir RAL9005
- Pour baie Linkeo profondeur 600mm
Les + installation
Fixation à vis sur 4 montants 19pouces
Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (baies Linkeo 19" et équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1098 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1116 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02420EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02421FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02420FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Plaque de support pour moniteur
- Adapté à la largeur de boîtier 482.6mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 44.45mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 600mm
- Largeur 486mm
- Hauteur 44mm
- Profondeur 410mm
- Matériau Métal
- Couleur Noir
- Numéro RAL 9005
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245066465081
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste