Voyant témoin 230V 3mA - pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane

  • Ref. 6 650 91
  • LEGRAND

Voyant à câbler pour mécanisme Céliane et Mosaic


Caractéristiques produit

  • Voyant témoin 230V pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane
  • Consommation 3mA
  • 2 fils à câbler

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    230-230V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Fixation frontale
  • Largeur
    17.25mm
  • Hauteur
    36.5mm
  • Profondeur
    9.7mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245066650913

Voyant témoin 230V 3mA - pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane

À associer