- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & portier
- Portier, visiophonie et interphonie individuel
- Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Ref. BT344662
Classe 100 BTICINOPoste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 Basique écran couleur 5pouces
- Avec: - 2 touches en face avant pour les fonctions principales: décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement: ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- LED de signalisation pour désactivation de l'appel- Molette latérale pour réglage: couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
- Dimensions: - Hauteur: 165mm- Largeur: 164mm- Profondeur: 20,5mm
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
- Blanc
Avantages
- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle
Les installation
Installation en saillie sur BUS 2 fils
Les utilisation
Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique
Recommandations / restrictions d’usages
- Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692
- Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100
Information sur la gamme
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (Les postes intérieurs pour logements collectifs édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000693-FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE10816AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de caractéristiques kits portiers Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec fonction mémoire Non
- Avec secret de conversation Oui
- Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui
- Autre(s) commande(s) possible(s) Oui
- Mains libres Oui
- Voyant de fonctionnement Non
- Peut être connecté à un smartphone Non
- Compatible avec les appareils de correction auditive Oui
- Ouvre-porte automatique Oui
- Couleur Blanc
- Type d'interface Autre
- Arrêt automatique d'appel Oui
- Communication interne Oui
- Réglage de la tonalité d'appel Oui
- Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Avec écran tactile Non
- Largeur 164 mm
- Hauteur 165 mm
- Profondeur 20.5 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP30
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 18-27 V
- Courant d'alimentation 0.010-0.25 A
- Fréquence 0-0 Hz
- Niveau sonore 82 dB
- Consommation en veille 10 mA
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.1-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Nombre maximum d'écrans additionnels 63
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Non
- Nombre de sonneries 16
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran Autre
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Type de caméra Non applicable
- Distance max entre platine et poste intérieur 600 m
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543630846
Formations et services
Formations
- Formation Legrand : Portier et contrôle d’accès dans le moyen et le grand collectif - 147
- Formation Legrand : Portier dans le résidentiel - 142
- Formation Legrand - Portier et contrôle d’accès dans le petit collectif - 146
- E-learning Legrand : les bases du portier, de l'individuel au petit collectif - AF0401
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à boutons poussoirs
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à boutons poussoirs
SAP – Supports d'aide à la prescription
À associer
Avec Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio
Ref. BT344692
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube