- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & portier
- Portier, visiophonie et interphonie individuel
- Kit portier résidentiel vidéo couleur mains-libres à mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Blanc
Kit portier résidentiel vidéo couleur mains-libres à mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Blanc
Ref. BT363911
BTICINOKit visiophone Classe 300X connecté prêt à poser avec contrôle d'accès par badge et mémoire d'image, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
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
- Kit portier Classe 300X connecté audio-vidéo couleur tactile avec contrôle d'accès intégré, mémoire vidéo et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X
- Comprend :- 1 platine de rue Linea 3000 référence BT343091- 1 poste intérieur Classe 300 référence BT344642- 8 badges de proximité dont 2 puces discrètes- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050
- Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300X référence BT344642 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
- Installation murale en saillie ou sur table avec support
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE08972AJ Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Nombre de postes intérieurs 1
- Nombre de platines de rue 1
- Nombre de boutons d'appel 2
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose du poste intérieur Saillie
- Couleur du poste intérieur Blanc
- Mode de pose de la platine de rue Saillie
- Matériau de la platine de rue Aluminium
- Couleur de la platine de rue Anthracite
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec secret de conversation Non
- Peut être connecté à un smartphone Oui
- Communication interne Oui
- Mains libres Oui
- Avec fonction jour/nuit Oui
- Angle d'ouverture de la camera 105 °
- Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
- Avec fonction mémoire Oui
- Taille de l'écran (pouces) 7 inch
- Caméra ajustable manuellement Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Compatible avec les appareils de correction auditive Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 194 mm
- Hauteur 162 mm
- Profondeur 22 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 18-27 V
- Courant d'alimentation 0.4-0.4 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 82 dB
- Consommation en veille 110 mA
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.28-1.5 mm²
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de pose Montage en drapeau
- Mode de commande Sans fil
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Oui
- Nombre de sonneries 16
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran 852x480
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
- Type de caméra Fixe
- Type de grade de communication Autre
- Objet connecté Oui
- Mode de commande SCS
- Moyen de pilotage Configurateur
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Nom de l'application Door Entry
- Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
- EAN/Gencode 8012199663203
Questions fréquentes
Dépannage
Comment ouvrir le portier Classe 300X connecté à partir de l'application Door Entry for CLASSE300X ?
Pour ouvrir la porte de votre portier Classe 300X connecté via l'application, il ne faut pas appuyer sur le symbole de la serrure, mais le faire glisser à l’écran. En savoir plus
Je ne parviens pas à rattacher le portier Classe 300X connecté à mon compte. Pourquoi ?
Si le Classe 300X connecté est déjà rattaché à un autre compte, ce dernier doit inviter votre compte via l'application Door Entry for CLASSE300X. En savoir plus
L'application Dorr Entry for Classe 300x n'est pas disponible pour mon Smartphone Android. Que dois-je faire ?
L'application Dorr Entry for Classe 300x Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Dorr Entry for Classe... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Combien de portier classe300X connecté pouvons-nous gérer sur une même installation?
Vous pouvez gérer 1 portier Classe 300X connecté maximum En savoir plus
Dois-je utiliser la fonction d'adresse réseau NAT (Network Address Translation) sur mes ports de routeur pour recevoir l'appel de l'appli Door Entry for CLASSE300X sur mon smartphone ?
Non, il est inutile d'utiliser la fonction NAT sur les ports de votre routeur. En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Le portier Classe 300X connecté est-il compatible avec d'autres technologies filaires plus anciennes de BTicino ?
Il est possible de le rendre compatible par l'ajout d'interfaces spécifiques. Pour plus d'informations, consultez le guide technique ou contactez le Service Relation Pro au 0810 48 48 48.
En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Le portier Classe 300X connecté peut-il fonctionner correctement s’il est connecté au réseau Wi-Fi mais sans connexion Internet ?
Toutes les fonctions du portier fonctionnent sur le poste intérieur Classe 300X sans connexion Wi-Fi (ouverture de porte, mémoire vidéo, activation de la conversation, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue). Le transfert vers le smartphone sur l'application ne... En savoir plus
Configuration
Combien de comptes puis-je rattacher à mon appli Door Entry for CLASSE300X ?
Vous pouvez rattacher 20 comptes maximum a votre appli Door Entry for CLASSE300X. En savoir plus
Avec quels systèmes d'exploitation l'application Door Entry for CLASSE300X est-elle compatible ?
L'application Door Entry for CLASSE300X est compatible sur IOS 9.3 ou ultérieur ; Android 4.1 ou ultérieur.
En savoir plus
À associer
Avec Kit portier résidentiel vidéo couleur mains-libres à mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Blanc
Gâche standard à émission de courant 1 temps à encastrer double empennage
Ref. 003033
Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires 2 modules
Ref. 346210
Serrure électrique à 2 temps réversible 12V~ et 12V=
Ref. 005401
Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces Classe 300 Basique Blanc
Ref. 344612
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube