Poussoir 6A + Interrupteur ou va-et-vient Altège 10A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuage

  • Ref. BTAL05CD
  • Altège

Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

20,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543600788
  • Profondeur d'appareil
    33
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Type de commande
    Autre
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Avec éclairage
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP21
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Profondeur d'encastrement
    20
  • Sans halogène
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Transparent
    Non
  • Equipement 1
    Contact à poussoir, contact inverseur
  • Equipement 2
    Va-et-vient
  • Tension nominale
    250
  • Largeur d'appareil
    73
  • Hauteur d'appareil
    73
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

67 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments