Poussoir Altège 6A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuage
- Ref. BTAL07CD
- Altège
Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- La commande répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l’ouverture de porte, la sonnette, la minuterie...
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543600733
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Fréquence 50-60
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Profondeur d'encastrement 20
- Compatible IFTTT Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Couleur Gris
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Avec éclairage Non
- Type d'impression Sans
- Type de commande Bouton-poussoir
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Contact de report Non
- Modèle Contact tournant
- Type de traitement de la surface Non traité
- Profondeur d'appareil 33.2
- Tension nominale 250
- Mode de pose Encastré
- Section de câble 1.5-1.5
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6
- Hauteur d'appareil 73
- Largeur d'appareil 73
- Version sans contact Non
- Type de connexion Borne automatique
- Nombre de pôles 2
- Transparent Non
- Temperature de stockage -10-70
- Finition de la surface Mat
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50
- Type de tension AC
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Poussoir Altège 6A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuage
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel