Triple prise de courant précâblée Altège 16A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuit
- Ref. BTAL23SD
- Altège
Altège, une prise de courant élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Raccordement facilité : une seule prise à câbler
- Avec éclips de protection pour protection des enfants : obture le contact électrique en l'absence de fiche
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur - A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543601099
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Fréquence 50-60
- Couleur Anthracite
- Modèle Broche de contact de protection
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Avec dispositif on/off Non
- Profondeur d'encastrement 27
- Compatible IFTTT Non
- Type de fixation Fixation avec vis
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Impression/marquage Sans
- Nombre de modules (construction modulaire) 6
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Encastrement isolé Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Nombre de contacts actifs (ronds) 6
- Verrouillable Non
- Nombre de prises de courant 3
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Power Delivery Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Profondeur d'appareil 37
- Tension nominale 250
- Mode de pose Encastré
- Section de câble 2.5-2.5
- Avec microfusible Non
- Hauteur d'appareil 73.5
- Nombre de phases 1
- Protection différentielle Non
- Repiquage possible Oui
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Largeur d'appareil 215
- Alimentation spéciale Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Protection contre les surtensions Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Courant nominal 16
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Finition de la surface Mat
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Maintien du cable Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50
- Couleur de l'opérateur de commutation Anthracite
- Type de contact de protection Rond
- Type de tension AC
- Finition métallique Non
- Objet connecté Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Temperature de stockage -10-70
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel