Prise téléphone 8 contacts en T Altège - finition Nuage

  • Ref. BTAL44CD
  • Altège

Altège, une prise téléphone, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

21,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour fiche téléphone 8 contacts en T
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543601365
  • Montage apparent
    Non
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Profondeur d'encastrement
    18
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Code couleur
    Non
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Codage mécanique
    Non
  • Type de connecteur
    Autre
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Profondeur d'appareil
    32.5
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Catégorie
    3
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Type de connexion
    Vis
  • Largeur d'appareil
    73
  • Hauteur d'appareil
    73
  • Type de fixation
    À clipser

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

19 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

68 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable