Plaque Altège Collection Mezzo 3 postes finition Note cuivrée - noir satiné avec liseré effet cuivre

  • Ref. BTAL9NC3
  • Altège

Altège, plaque de finition Collection Mezzo pour habiller les produits de la gamme Altège, avec une barrette à effet matière pour se distinguer

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • L'esthétisme et l’élégance du design italien pour s'adapter à tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Altège
  • L'association parfaite entre le brillant du liseré cuivre et le côté sophistiqué et élégant du noir
  • L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un tournevis
  • Montage vertical ou horizontal

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543601945
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nombre d'unités
    3
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    3
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Avec grille de montage
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Montage encastré
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Anthracite
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Largeur
    228
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    6
  • Profondeur
    10
  • Hauteur
    86
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Finition de la surface
    Mat
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Nombre de prises de courant
    3

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.6358 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable