Plaque Altège Collection Classico 2 postes finition Neige - blanc satiné avec liseré blanc brillant

  • Ref. BTAL9NE2
  • Altège

Altège, plaque de finition Collection Classico pour habiller les produits de la gamme Altège, avec des coloris neutres et faciles à coordonner

4,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • L'esthétisme et l’élégance du design italien pour s'adapter à tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Altège
  • S'accorde à toutes les couleurs et décorations, les plaques Altège neiges apporteront élégance et luminosité pour sublimer l'espace intérieur
  • L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un tournevis
  • Montage vertical ou horizontal

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543601839
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • Avec grille de montage
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités
    2
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Largeur
    157
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Profondeur
    10
  • Hauteur
    86
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition de la surface
    Mat
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Nombre de prises de courant
    2

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3337 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable