Interrupteur de volets roulants/stores/bannes Céliane pour commande directe de moteur - 6AX 250V~

Commande de volets roulants Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

31,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Remplace les commandes directes de moteur traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
  • Accepte tous les types de moteurs de volets à butée électronique ou mécanique intégrée

Les + installation

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Convient pour stores vénitiens
    Non
  • Pour volets roulants
    Oui
  • Pour store-banne
    Non
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Autre
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    À clipser
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    3
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    35.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    26.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type d'éclairage
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nombre de bornes
    3
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972416665

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit