Prise

Pour brancher vos appareils électrique ou multimédia : Prise Surface, prise USB, prise RJ45, prise TV, téléphone, sortie de câble, prise étanche, prise connectée, etc.

Catégorie de produits

Filtrer par

Nombre de postes
Type de produit
Gamme
Couleur
448 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Questions fréquentes

    Comment brancher une prise électrique ? (câblage)

    Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y... En savoir plus

    Combien de prises de courant par disjoncteur ?

    Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même... En savoir plus

    A quelle hauteur installer une prise électrique ou prise de courant ?

    Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles... En savoir plus

    A quelle hauteur réglementaire faut-il placer une prise de courant ?

    Saviez-vous que la hauteur des prises de courant dans un logement est soumise à une réglementation (dictée par la norme NF C 15-100) ? Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des hauteurs prévues pour chaque pièce !
    Pour des raisons de... En savoir plus

    Que faire quand une prise de courant ne fonctionne pas (ou plus) ?

    Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel... En savoir plus

    Quelle prise de courant pour un four ?

    Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées. En savoir plus

    Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?

    La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
    Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus

    Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?

    Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
    En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus

    Comment faire un schéma électrique simple ?

    Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
    Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous... En savoir plus

    Combien de prise de courant dans une maison ?

    Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus

    Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?

    Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus

    Quel ampérage choisir pour un disjoncteur ?

    Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
    Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté   La norme NF C 15-100 exige un... En savoir plus

    Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?

    La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
    Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus

    Comment installer une prise étanche Plexo ?

    Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui... En savoir plus

    Prise électrique programmable : comment ça marche ?

    La prise programmable est une prise avec un système (programmateur)  permettant de gérer de manière quotidienne ou hebdomadaire le fonctionnement d'un appareil électrique (ou petit éléctroménager) : lampe, cafetière, aquarium, radiateur, etc.  En plus de permettre un meilleur contrôle... En savoir plus

    Comment poser une prise électrique sur ma terrasse ?

    Vous avez besoin d'installer une prise électrique en extérieur sur la terrasse, dans votre jardin, sous le carport ou dans le garage ? Les produits étanches IP55 Plexo sont la solution idéale pour installer une prise électrique à l'extérieur d’une maison ou dans une pièce humide. En savoir plus

    Prise électrique : comment ça marche ?

    La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
    La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus

    Quelle différence entre une prise mâle et fiche mâle ?

    On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou... En savoir plus

    Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?

    La commande par la voix de vos interrupteurs d’éclairage et prises connectés "... with Netatmo" par Amazon Alexa nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :
    Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ... En savoir plus

    Comment configurer mon "Assistant Google" pour commander mes produits Netatmo ?

    Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application : Téléchargez l'application « Google Home » de Google disponible sur iOS et Android. Allez dans "Ajouter un nouveau appareil" puis " Configurer un appareil" et choisissez l'application " Netatmo" ... En savoir plus

    Pourquoi la LED Wi-Fi de mon Portier Classe 100X est-elle allumée ?

    La LED rouge qui s’allume sur votre Portier Classe 100X indique que l’application Door Entry Classe 100X est en connexion audio/vidéo avec votre système. Quelqu’un répond par smartphone à un appel du portier vidéo, ou, a visionné via son smartphone la caméra de la platine de rue. En savoir plus

    L'application Home + Control n'est pas disponible pour mon Smartphone Android. Que dois-je faire ?

    L'application Home + Control Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Home + Control utilise un... En savoir plus

    Quelle box domotique choisir ?

    La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies... En savoir plus

    Quels sont les assistants vocaux compatibles avec les produits connectés "... with Netatmo" ?

    Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de Yandex En savoir plus

    Comment réduire sa facture d'électricité ?

    Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des... En savoir plus

    Comment réinitialiser ma Caméra Extérieure Intelligente Netatmo ?

    Attention, la réinitialisation de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo n'est pas nécessaire en cas de : Problèmes de déconnexion. Visionnage difficile des vidéos. Réception difficile des notifications.
    La réinitialisation de la Caméra est nécessaire seulement dans ces deux cas :
    ... En savoir plus

    La passerelle à plugger du pack de démarrage peut-elle piloter les autres produits "with Netatmo" ?

    Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” comprenant entre autres une prise Control mobile, permettant de piloter très facilement les éclairages d’un logement. Pour profiter de la connectivité de l’installation, branchez la prise Control mobile sur... En savoir plus

    Comment programmer un PAP avant de l’installer ?

    Vous êtes sur le point d’installer un PAP connectable et vous vous demandez comment le programmer ? C’est facile !   A retenir :  tous les produits issus des PAP sont préprogrammés entre eux et communiquent par radio. Tous les produits des packs doivent donc être installés... En savoir plus

    Comment calculer la puissance d'une multiprise ?

    La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative... En savoir plus

    Comment communiquent les émetteurs et récepteurs d'un système domotique radio ?

    Les émetteurs et récepteurs d'un système domotique radio communiquent grâce à la technologie Zigbee 3.0 de fréquence 2,4 GHz. La puissance de ces ondes radio est très faible (inférieure à 100 mW (milliwatt)). Zigbee permet de créer un réseau maillé très robuste, auto-adaptatif et... En savoir plus

    Puis-je utiliser l’application Home + Security sur une tablette ?

    L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser... En savoir plus

    Mon Classe 300EOS with Netatmo est-il compatible avec d’autres anciennes technologies de câblage BTicino?

    Le Classe 300EOS with Netatmo est compatible avec toutes les installations technologie BUS 2 fils Netatmo. En savoir plus

    Quel est le fonctionnement d'une télécommande connectée avec une alarme incendie dans un local à sommeil?


    Le fonctionnement d'une télécommande connectée est identique à l'ancienne télécommande multifonction référence 00 39 00.
    En savoir plus

    Comment câbler la commande vocale Living Now MyHOME_Up ?

    Vous avez pour projet d’installer la solution connectée BUS 2 fils Living Now MyHOME_Up ? Cette technologie avant-gardiste propose la première commande avec contrôle vocal intégré. Equipée nativement de l’assistant vocal Alexa d’Amazon, cette commande vocale requiert une... En savoir plus

    Comment faire des économies d’énergie ?

    Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
    Grâce à ses... En savoir plus

    Pourquoi ne pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise ?

    Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des... En savoir plus

    Quel est le meilleur visiophone filaire ?

    Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus

    Comment choisir une bonne multiprise ?

    Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et... En savoir plus

    Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?

    Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus

    Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?

    Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
    Concrètement,... En savoir plus

    Quelle couleur d’interrupteur choisir ?

    Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins... En savoir plus

    Les prises électriques

    Dans une installation électrique, les prises de courant (avec ou sans terre) servent à alimenter des appareils et à brancher ou recharger des équipements multimédia (prises USB, TV fiche mâle/femelle, téléphone, RJ 45…). Une prise peut être simple ou multiposte (pour brancher plusieurs appareils) et de tension/intensité (voltage/ampérage) variées.
    Pour vos travaux de rénovation, privilégiez des prises électriques avec pose en saillie. Dans le neuf, les prises sont généralement encastrées. Les solutions étanches IP44/55 conviendront aux pièces ou emplacements humides ou en extérieur, notamment pour une protection accrue contre l’eau ou à proximité des espaces verts.
    Les nombreuses finitions proposées selon les différents modèles de prise électrique vous garantissent un design adapté à la décoration d’intérieur des différentes pièces de la maison : cuisine, séjour, salle de bains… pour vouis aider à choisir, consulter notre guide de choix dédié à nos interrupteurs ou le guide de choix spécial prises éléctriques.
    Les prises ont des circuits électriques dédiés, selon les normes électriques françaises. Si vous parcourez le monde, renseignez-vous sur le standard électrique en vigueur dans le pays  de desitination : vous aurez besoin d’un adaptateur éléctrique de voyage adéquat qui permettra le branchement de votre smartphone ou appareil photos ! En voyage, ne vous retrouvez plus bloqué dans les hotêls ou les aéroports avec des connecteurs non adaptés aux standards de prise.

    Retrouvez les schémas de cablâge sur les packagings et les notices de nos produits d'appareillage. Vous pouvez aussi suivre ce lien, pour diagnotiquer votre installation électrique

    N'hésitez pas à parcourir notre catalogue en ligne et retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits d'éclairage (interrupteur simple va-et-vient, double, etc.) et prises murales (à encaster, en saillie,etc.) ainsi que les plaques de fintions ; mais également nos rallonges, multiprises, tableaux électriques, les multiples solutions maison connectée, prises connectées, interrupteurs connectés, interrupteurs et prises haut de gamme, multiprises, fiches, adaptateurs,  rallonges électriques, sonnettes, portiers, moulures, goulottes et plinthes.

     

    À découvrir aussi

     

    Les prises électriques