Catégorie de produits

Filtrer par

Type de produit
Nombre de prises
Couleur
121 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Questions fréquentes

    Quelle différence entre une prise mâle et fiche mâle ?

    On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou... En savoir plus

    Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?

    Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
    En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus

    Comment faire un schéma électrique simple ?

    Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
    Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous... En savoir plus

    Combien de prise de courant dans une maison ?

    Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus

    Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?

    La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
    Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus

    Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?

    Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus

    Quel ampérage choisir pour un disjoncteur ?

    Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
    Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté   La norme NF C 15-100 exige un... En savoir plus

    Comment installer une prise étanche Plexo ?

    Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui... En savoir plus

    Fiche

    Une fiche électrique est l’autre appellation d’une prise : elle permet de brancher un ou plusieurs appareils électriques domestiques au réseau, par enfichage.
    Elle peut être simple ou multiprise, avec ou sans terre, standard ou étanche (IP 44), de type mâle ou femelle, classique ou programmable, avec ou sans volet de protection, à câbler ou non… Ces nombreuses fonctionnalités pratiques vous simplifieront le quotidien !
    De différents ampérages et tensions, les fiches Legrand sont proposées dans divers coloris pour une intégration parfaite dans tout style d’intérieur : elles trouvent ainsi facilement leur place dans la cuisine, la chambre, la salle de séjour, etc. Solutions utilisables en neuf comme en rénovation, elles s’accompagnent d’accessoires de sécurité et d’installation pour tout votre matériel : cache-prise, hub USB, piquet de jardin… 
    Les fiches télévision et chargeurs USB vous permettent plus spécifiquement d’alimenter vos équipements audiovisuels et informatiques.

    Et pour que vos enfants dorment paisiblement, installez la fiche veilleuse crépusculaire : facile à utiliser, cette prise est simplement branchée sur une prise, elle permet d’obtenir une veilleuse lampe torche !

    Pour plus d'informations, consulter nos guides de choix : prises, interrupteurs, multiprisestableaux électriques, etc

     

    Fiche