Comment faire installer une borne pour voiture électrique en copropriété ?

Vous habitez, en copropriété, en appartement, dans un immeuble ou une résidence et souhaitez faire installer une borne pour recharger votre voiture électrique ? Nous vous expliquons comment procéder !

Questions fréquentes

Où recharger sa voiture électrique ?

Pour favoriser le développement de l’éléctromobilité, les points de charge sont déployés partout. Aujourd’hui, il est possible de recharger son véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile, sur des parkings privés et publics, sur son lieu de travail ou encore sur des... En savoir plus

Combien coûte une borne de recharge pour voiture électrique ?

Le prix d’une borne de recharge dépend : du type de borne choisi du coût de pose appliqué par l’installateur   Seul un professionnel qui détient la mention IRVE a l’autorisation d’installer les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.En savoir plus

Quelle borne de recharge choisir ?

En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et... En savoir plus

Comment acheter une borne de recharge ?

Les particuliers ne sont pas autorisés à installer des bornes de recharge. Ce service est réservé aux professionnels. En effet, seuls des professionnels habilités et ayant la mention IRVE peuvent installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (selon... En savoir plus

Comment effectuer l’installation d’une borne de recharge pour voiture électrique en tant que particulier ?

Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou... En savoir plus

Comment fonctionne une borne de recharge pour véhicule électrique ?

En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GREEN’UP PREMIUM est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne. La charge... En savoir plus

Comment recharger une voiture électrique quand on habite en appartement ?

Vous conduisez une voiture électrique ou hybride rechargeable et habitez en appartement, dans un immeuble par exemple ? Pour recharger votre véhicule, vous pouvez faire installer une borne de recharge pour véhicule électrique dans votre copropriété !   Vous souhaitez savoir comment... En savoir plus

Comment je serais facturé si je recharge ma voiture électrique aux bornes de recharge de ma résidence ?

Vous habitez dans une résidence et souhaitez savoir comment vous serez facturé en cas de recharge de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur les bornes installées dans votre copropriété ? Vous êtes au bon endroit !   En effet, en copropriété, il y a 4 types de... En savoir plus

Ai-je le droit à des aides de l’État pour avoir une borne de recharge dans mon immeuble ?

Vous souhaitez faire installer une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables dans votre immeuble et vous voulez connaître les aides de l'État auxquelles vous avez le droit ? Vous êtes au bon endroit !   En effet, l’État propose des aides pour l’achat... En savoir plus

Quel type de borne de recharge installer dans ma copropriété ?

Les bornes de recharge Green’up Premium s’intègrent parfaitement dans le cadre d'une copropriété.
La gamme propose plusieurs types de bornes pour s’adapter à vos besoins selon : votre installation électrique (monophasée ou triphasée) le mode de charge la puissance le... En savoir plus

Ai-je besoin d'une installation particulière pour mettre un point de charge pour ma voiture électrique chez moi ?

Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou... En savoir plus

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message