Comment le thermostat connecté Smarther fonctionne-t-il à l'arrêt?

Non, lorsque le Smarther est à l’arrêt (icône de veille sur son écran), il fonctionne toujours en mode manuel selon la température hors-gel et protection thermique de consigne définie. Ces températures sont par défaut de 7 °C pour la protection hors-gel et de 35 °C pour la protection thermique. Vous pouvez paramétrer ces deux réglages dans le menu des réglages avancés.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message