Télécharger l'image en grand format

Sortie câble 20A ou 32A 95x95mm pour câble Ø17mm à Ø19mm fixation par vis ou griffes

  • Ref. 0 314 90
  • LEGRAND

Sortie de câble permettant le raccordement au réseau électrique d'appareils livrés sans fiche de branchement

13,78 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sortie de câble 20A ou 32A
  • Avec serre-câble
  • 95mm x 95mm
  • 1 sortie pour câble Ø17mm à 19mm
  • Fixation par vis

Les + installation

Possibilité de fixation à griffes avec référence 031796

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060314903

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations