REF. 0 765 65
Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS²
Télécharger le visuel

Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS²

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Tarif unitaire hors taxe    13,80 €*
Emballage (nombre d' unité)    10
Volume (dm3)    2,28
Poids (g)    234,00
Caractéristiques générales
Prises cat. 6
Programme Mosaic™
  • Prises avec connecteur LCS² à connexion rapide sans outil
  • Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
  • Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
  • Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0 (2011) EN 50173-1 et EIA/TIA 568 C2
Caractéristiques du produit
FTP - 2 modules
  • Blanc
  • En savoir plus
  • Normes & réglements
  • Logiciels
  • Prescription de cette solution
  • Services associés
  • Pièces détachées
  • Pages catalogue France 2013 & Annexes
  • page commerciale (p.788)
  • page commerciale (p.857)
  • page technique (p.859)
  • tableau de choix (p.844)
  • tableau de choix (p.846)
  • Notices / Guides mise en oeuvre
  • notice n° LE01557AF
  • Guides métier / Guides & fiches techniques
  • fiche n° F00949FR/01
  • Reportage chantier
  • La gestion automatisée en son jardin
  • Hachette Livre : un catalogue de solutions
  • Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure
  • Documents & argumentaires commerciaux
  • Legrand créateur de valeurs pour vos bureaux
  • Programme Mosaïc : l'évolutivité pour plus de souplesse
  • Legrand créateur de valeurs pour vous
  • Guide LCS²
  • PEP - Profil environnemental produit
  • profil n° O E0001B-FR
  • Logiciels
  • Logiciel "Je chiffre et je vends"
  • Logiciel Chantier Chrono
  • Logiciel LCS Pro²
  • Outils de configuration
  • Document commande rapide LCS²
  • Fiches CCTP
  • Fiche CCTP "distribution dans le mur"
  • Fiche CCTP "prises RJ 45 dédiées"
  • Service relations PRO
  • Cette référence ne dispose pas de pièce détachée
  • > 076522 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - volet vert - 2 mod - Blanc - LCS²
  • > 076523 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - volet orange - 2 mod - Blanc - LCS²
  • > 079465 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - alu - LCS²
  • + Produits associés - Produits associés
  • > 076563 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - Blindage métal - 1 mod - blanc - LCS²
  • > 076583 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6- STP- blindée- 1 mod- blanc antimicrobien- LCS²
  • > 076566 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - Blindage métal - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076596 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - STP- blind métal- 2 clés- 2 mod- blanc - LCS²
  • > 076507 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - inclinée 45° - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076593 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - blindage métal - 90° - 2 mod - blanc
  • > 076562 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc - LCS²
  • > 076582 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc antimicrobien - LCS²
  • > 079462 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - alu - LCS²
  • > 076595 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - accès contrôlé - Cat 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076505 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 45° - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076506 - Prise 2xRJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 45° - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076533 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - avec enrouleur - 4 mod - blanc - LCS²
  • > 079433 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - avec enrouleur - 4 mod - alu - LCS²
  • > 076592 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 90° - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 079492 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 90° - 2 mod - alu - LCS²
  • > 076561 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 1 mod - blanc - LCS²
  • > 076581 - Prise RJ45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 8 contacts - 1 mod- blanc antimicrob- LCS²
  • > 079461 - Prise RJ45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 8 contacts - 1 mod - alu
  • > 076564 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 079464 - Prise RJ45 Prog Mosaic - Cat. 6 - UTP - 2 mod - alu - LCS²
  • > 076594 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - accès contrôlé - Cat 6 - UTP - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076591 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - UTP - inclinée 90° - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076552 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - FTP - 1 mod - blanc - LCS²
  • > 079452 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - FTP - 1 mod - alu - LCS²
  • > 076551 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - UTP - 1 mod - blanc - LCS²
  • > 076554 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - UTP - 2 mod - blanc - LCS²
  • > 076546 - Prise double RJ 45 Prog Mosaic - goulotte clippage direct - Cat.6 FTP 3 mod LCS²
  • > 076542 - Prise double RJ 45 Prog Mosaic - goulotte clippage direct - Cat5e FTP 3 mod LCS²
* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2013

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
  • Protection
    • Coupure, protection
      • Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
      • Disjoncteurs de puissance boîtiers moulés
      • Disjoncteurs de branchement et appareils de protection modulaires
      • Parafoudres, coupe-circuits et cartouches
      • Interrupteurs-sectionneurs
      • Coupe-circuit SP, cartouches industrielles
      • Installations photovoltaïques
    • Mesure, compensation, commande
      • Supervision et appareils de mesure
      • Compensation de l'énergie réactive
      • Interrupteurs, commande et programmation et mesure
      • Alimentation, chauffage et variateurs
    • Répartition, coffrets et armoires de distribution
      • Répartition standard optimisée et IS
      • Programme DRIVIA™ (coffrets, GTL systèmes saillie et encastré, réseaux multimédia)
      • Ancien Programme Ekinoxe
      • Cache-bornes et coffrets modulaires encastrés
      • Plexo³
      • Tableautins et coffrets DTU
      • XL³ 125 - XL³ 160 ''prêt à l'emploi''
      • XL³ 400 ''équipables''
      • XL³ 800 ''équipables''
      • XL³ 4000/6300 ''composables''
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Industrie
    • Coffrets, pupitres et armoires d'équipement
      • Boîtiers
      • Coffrets et pupitres de commande
      • Armoires
      • Gestion thermique
    • Alimentation, commande, signalisation, composants de câblage
      • Transformateurs, alimentations
      • Commandes
      • Connecteurs multipôles Hypra, presse-étoupe et conduits flexibles
      • Connexion
      • Goulottes, embouts et repérage
    • Distribution de l'énergie et prises industrielles
      • Prises et bornes pour véhicules électriques
      • Prises Hypra IP 44
      • Prises Hypra IP 66/67-55
      • Coffrets Hypra
      • Prises P 17
      • Coffrets de prises et de chantier P 17
      • Blocs de sécurité, prises ML
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Résidentiel
    • Solutions domotiques et multimédia pour la maison
      • Multimédia
      • My Home Technologie BUS
      • My Home Technologie Radio
      • Technologie CPL
    • Commande et branchement pour la maison
      • Programme Céliane™
      • Programme Batibox™
      • Niloé™
      • Appareillage saillie
      • Moulures et plinthes pour l’habitat
    • Solutions Plexo™ et Soliroc™, composants, équipements
      • Programme Plexo™
      • Programme Soliroc™
      • Boîtes Plexo™
      • Connexion mobile
      • Eclairage
      • Fixation, connexion
  • Tertiaire
    • Solutions pour bureaux et lieux de travail
      • Programme Mosaic applications
      • Programme Mosaic fonctions
      • Distribution des courants
      • Mise à disposition des courants
    • LCS², systèmes pour réseaux d'information et audio/vidéo
      • Câblage structuré cuivre et prises audio/vidéo
      • Câblage structuré fibre optique et Wi-Fi
      • Systèmes audio/vidéo
      • LCS², baies et coffrets
    • Systèmes de sécurité incendie, alarmes techniques
      • Eclairage de sécurité
      • Détection et alarme incendie type 1, 2a, 2b, 3 et 4, Coupure d’urgence
      • Alarme intrusion
      • Alarmes techniques et signalisation
  • Programme Mosaic applications
  • Programme Mosaic fonctions
  • Distribution des courants
  • Mise à disposition des courants
  • Prises cat. 6A
  • Prises cat. 6
  • Prises cat. 5e
  • Prises doubleurs RJ 45
Prises cat. 6

STP blindée - 1 module

  • 076563 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - Blindage métal - 1 mod - blanc - LCS²
  • 076583 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6- STP- blindée- 1 mod- blanc antimicrobien- LCS²

STP blindée - 2 modules

  • 076566 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - Blindage métal - 2 mod - blanc - LCS²

STP blindée à accès contrôlé - 2 modules

  • 076596 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - STP- blind métal- 2 clés- 2 mod- blanc - LCS²

STP inclinée 45° - 2 modules

  • 076507 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - inclinée 45° - 2 mod - blanc - LCS²

STP blindée inclinée 90° - 2 modules

  • 076593 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - blindage métal - 90° - 2 mod - blanc

FTP - 1 module

  • 076562 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc - LCS²
  • 076582 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc antimicrobien - LCS²
  • 079462 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - alu - LCS²

FTP - 2 modules

  • 076522 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - volet vert - 2 mod - Blanc - LCS²
  • 076523 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - volet orange - 2 mod - Blanc - LCS²
  • 076565 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS²
  • 079465 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - alu - LCS²

FTP à accès contrôlé - 2 modules

  • 076595 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - accès contrôlé - Cat 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS²

FTP inclinée 45° - 2 modules

  • 076505 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 45° - 2 mod - blanc - LCS²

2 x RJ 45 FTP inclinée 45° - 2 modules

  • 076506 - Prise 2xRJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 45° - 2 mod - blanc - LCS²

FTP avec enrouleur - 4 modules

  • 076533 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - avec enrouleur - 4 mod - blanc - LCS²
  • 079433 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - avec enrouleur - 4 mod - alu - LCS²

FTP inclinée 90° - 2 modules

  • 076592 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 90° - 2 mod - blanc - LCS²
  • 079492 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - inclinée 90° - 2 mod - alu - LCS²

UTP - 1 module

  • 076561 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 1 mod - blanc - LCS²
  • 076581 - Prise RJ45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 8 contacts - 1 mod- blanc antimicrob- LCS²
  • 079461 - Prise RJ45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 8 contacts - 1 mod - alu

UTP - 2 modules

  • 076564 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 UTP - 2 mod - blanc - LCS²
  • 079464 - Prise RJ45 Prog Mosaic - Cat. 6 - UTP - 2 mod - alu - LCS²

UTP à accès contrôlé - 2 modules

  • 076594 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - accès contrôlé - Cat 6 - UTP - 2 mod - blanc - LCS²

UTP inclinée 90° - 2 modules

  • 076591 - Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - UTP - inclinée 90° - 2 mod - blanc - LCS²
Va-et-vient 10 AX - 250 V~
Interrupteurs 20 AX - 250 V~
Poussoirs 6 A - 250 V~
Commande de VMC
Cordon pour mécanismes à tirage

Détecteurs de mouvement

Détecteurs de présence

Ecovariateurs 2 fils

Interrupteurs variateurs 110-230 V~ - 50 Hz
Interrupteur variateur 1-10 V
Commande auxiliaire pour télévariateur

Variateurs colorimétriques
Alimentation DALI

Prêt à poser ajouter un va-et-vient pour lampes à économie d'énergie ou LEDs
Commandes d'éclairage Radio

Interrupteur temporisé
Interrupteur horaire programmable
Interrupteur à effleurement 10 AX
Commandes tactiles

Signalétique lumineuse 230 V~
Indicateur lumineux d'obstacles
Voyant de balisage autonome
Hublot de balisage
Hublots
Ronfleurs
Sonnerie à timbre électronique

Interrupteur à clé pour BAES
Interrupteurs à clé
Poussoir à clé
Barillet européen

Poussoirs coup de poing d'arrêt d'urgence
Interrupteurs à badge
Badge pour interrupteur à badge mécanique
Badge format ISO

Thermostats d'ambiance
Sonde pour thermostat modulaire

Interrupteurs de volets roulants
Poussoirs de volets roulants
Commandes Radio/ZigBee® pour volets roulants

Prises chargeurs universels USB 230 V
Station support pour smartphone

Emballages grandes quantités

Prises simples
Prises multiples
Module anti-arrachement
Détrompeur

Prise équipotentielle
Fiche équipotentielle
Prise 2P+T manipulation facile
Prise 2P TBT
Prise rasoir IP 24 - IK 04

Prises standard germanique
Prises autres standards
Prises standard euro-US

Parasurtenseur
Module de rechange pour parasurtenseur
Filtre
Relai unipolaire
Disjoncteurs de proximité

Dérivateur
Sorties de câbles
Obturateurs
Voyants

Prises cat. 6A
Prises cat. 6
Prises cat. 5e
Prises doubleurs RJ 45

Prises traversées cuivre
Prises traversées fibre optique

Prises téléphone

Prises télévision
Prises télévision hertzienne, radio et satellite
Prise télévision hertzienne et radio

Points d'accès Wi-Fi manageables
Switches 10/100 base T encastrés

Plastrons pour prises informatiques
Prises SUB D
Prises USB et IEEE 1394

Pour projection vidéo
Pour projection audio/vidéo
Pour projection audio/vidéo multi-participants
Bloc bureau émetteur supplémentaire

Commande infrarouge pour vidéoprojecteur
Emetteur pour projection audio/vidéo multi-participants
Récepteur pour projection audio/vidéo multi-participants

Prises HD 15 femelle
Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm
Prises Jack femelle 3,5 mm
Prises HDMI type A
Prise Display port
Prises RCA femelle
Prises haut-parleurs

Autres prises audio et vidéo
Prises XLR 3 pôles
Prise Speakon 4 contacts
Atténuateurs de ligne 100 V

Plaques
Plaques spéciales rénovation
Porte-étiquettes

Supports
Supports lumineux
Supports et boîtiers pour parois minces
Obturateurs pour support Batibox

Cadres
Support modulaire

Kits postes de travail encastrés
Kits postes de travail en saillie
Accessoires pour installation d'appareils modulaires