Télécharger l'image en grand format

DTI modulaire RJ45 pour coffret multimédia - 4,5 modules

Equipement pour arrivée téléphone pour coffrets de communication à équiper

99,55 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange
  • Sert de point de test de la ligne téléphonique publique
  • 4,5 modules DIN

Les + installation

Connexion sans outil

Les + utilisation

Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques publics et privés

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Modèle
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Autre
  • Plaque centrale
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    74.3mm
  • Profondeur
    69.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • EAN/Gencode
    3245064130080

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations