Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cordon coaxial pour raccordement téléviseur avec 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 2m

Equipement de brassage pour équipements multimédia

101,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cordon coaxial IEC-F/RJ45 pour raccorder un téléviseur
  • Livré avec accessoire pour adaptation sur IEC Ø9,52mm
  • Longueur 2m

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    Câble d'antenne
  • Longueur
    2m
  • Couleur
    Blanc
  • Finition raccordement 1
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur raccordement 1
    F
  • Finition raccordement 2
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur raccordement 2
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245064130400

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations