REF. 0 765 24

Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6A - STP - volet vert - 2 mod - blanc - LCS²

Tarif unitaire HT 24,80 €*
Emballage (nombre d' unité) 10
Volume (dm3) 2,28
Poids (g) 498,00

Caractéristiques générales

Legrand cabling system™ LCS² cat. 6A - prises RJ 45
  • Prises avec connecteur LCS² à connexion rapide sans outil
  • Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
  • Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
  • Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0 EN 50173-1 et EIA/TIA 568 C2

Caractéristiques du produit

Prises cat. 6A
  • Blindage métal
STP - 2 modules
  • Blanc avec volet vert

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.