J’installe mon détecteur mural Céliane

Temps estimé : 15 min Les videos bricolage Legrand

Ce tutoriel vidéo Legrand vous explique comment remplacer vos interrupteurs classiques par de détecteurs muraux Céliane, pour profiter ainsi d’éclairages qui s’allument uniquement lorsque vous êtes présent dans la pièce.

inter auto etage maison eclairage 1155x700
inter auto angle detection 350x350 inter auto reglage manuel 350x350

L’interrupteur automatique Céliane détecte par infrarouge les mouvements d’une personne dans un rayon de 180 degrés et sur une distance de 8 mètres. Si la lumière naturelle est suffisante, l’éclairage reste éteint. Si aucune présence n’est détectée entre 10 secondes et 10 minutes, selon vos réglages, l’éclairage s’éteint automatiquement. L’allumage et l’extinction manuelle restent possibles. Très pratique la nuit, plus besoin de chercher l'interrupteur dans le noir : la lumière des toilettes, par exemple, s'allume toute seule ! De plus, la sensibilité et la puissance du détecteur sont réglables. 

pictos lampes compatibles inter auto 700x700

Matériels et outils nécessaires à l’installation

  • 1 interrupteur  détecteur Céliane - 400W toutes lampes*
  • 1 tournevis plat


* L’interrupteur Céliane permet de commander tous types de lampes de 400W : LED, halogène, flucompacte, incandescence, fluorescence, etc.

coupure courant general 700x700

Avant de débuter l’installation


Avant de procéder à l’installation, pour votre sécurité, assurez-vous que le courant a été coupé au disjoncteur général et qu'il n'y a plus de tension ni d'alimentation électrique.

1 retire plaque inter 700x350
1 retire plaque inter 700x350 1 garder boite fils 350x350

Étape 1 : Retirez l’ancien interrupteur

Déclipsez délicatement la plaque de l’interrupteur en utilisant le côté plat du tournevis, puis dévissez l’interrupteur du mur.

Il vous faudra repérer les 2 fils : le fil relié à la lampe, souvent de couleur orange, violet ou marron, et le fil de phase normalement rouge.

Déconnectez les fils en appuyant sur les poussettes des bornes automatiques.

Une fois l’ancien interrupteur retiré, vous conservez les fils et la boîte.

2 inter auto raccords 700x350
2 inter auto instal boite 350x350 2 inter auto vis boite 350x350

Étape 2 : Raccordez le détecteur mural

Sur le nouveau détecteur Céliane, branchez le fil de phase sur la borne repérée « L » et le fil relié à la lampe sur la borne repérée phase coupée. Pour cela, vissez les fils électriques dans les bornes avec le tournevis, et votre interrupteur fonctionne !

Après avoir mis le détecteur dans la boîte, vous devez le fixer en vissant les deux vis ou griffes fournies.

3 inter auto retirer enjo 700x700

Étape 3 : Personnalisez vos réglages

Le détecteur mural Céliane est pré-réglé. Mais vous pouvez modifier ces réglages (temporalité, intensité lumineuse, etc) lors de l’installation ou à tout autre moment pour une personnalisation totale de votre éclairage, de manière simple et rapide !

Pour accéder aux réglages, retirez l’enjoliveur du détecteur et tournez les vis de réglages à l’aide du tournevis plat.

3 inter auto temporisation 10s 10mn 700x700

La temporisation

La temporisation est la durée au bout de laquelle l’éclairage s’éteint lorsqu’aucun mouvement n’a été détecté dans la pièce.

Pour la modifier, il suffit de tourner la molette de gauche. Si elle est tournée tout à gauche, la temporisation sera de 10 secondes, tout à droite de 10 minutes. À vous de choisir !

3 inter auto sensibilite 5 1275lux 700x700

Le déclenchement automatique

Vous pouvez également personnaliser l’intensité à laquelle la lumière du jour doit être pour que l’éclairage de votre pièce se déclenche.

Tournez la molette située sur la droite de l’interrupteur. À gauche, le déclenchement sera réglé sur 5 Lux, à droite sur 1275 Lux. L’allumage de votre éclairage s’ajuste à vos besoins !

4 inter auto replace enjo plaque 700x700

Étape 4 : Finalisez votre installation

Après avoir personnalisé vos réglages, remontez l’enjoliveur en le clipsant à la boîte.

Choisissez une plaque de finition qui viendra habiller le détecteur et s’harmoniser à votre décoration intérieure.

Remontez simplement votre plaque de finition en la clipsant, et réalimentez votre circuit éléctrique

moninterrupteur 700x700

Composez vos interrupteurs

Pour composer votre modèle d'interrupteur de détection automatique (pour votre intérieur ou votre extérieur) et bénéficier d'un large choix de finitions (aluminium, bois, couleurs, etc), rendez-vous sur le configurateur.

Profitez d'une maison des plus modernes ! 

Questions fréquentes

Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous en avez assez que vos enfants oublient d’éteindre la lumière de certaines pièces de la maison (couloir, toilettes, salle de bain, etc.) ? Vous aimeriez que l’éclairage s’allume automatiquement lorsque vous rentrez dans la pièce ?...
En savoir plus
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer dans le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel).  Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en tête de ligne dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est...
En savoir plus
Si un disjoncteur saute ou ne se réarme pas, identifiez la cause : surcharge ou surintensité, court‑circuit ou défaut d’isolement. Coupez l’alimentation générale, débranchez les appareils récents ou suspects et essayez de réarmer. Si ça retombe, testez les circuits un à un pour...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus