Mes favoris

Produits et solutions Le tableau électrique

Ajouter cette page à mes favoris

 

C?age et tableau ?ctrique

Les règles s'appliquant aux installations électriques sont décrites par la norme NF C 15-100. Elles garantissent votre sécurité et permettent de répondre à tous vos besoins dans la maison.


tableau-electrique-cablage-tableau-electricite-cablage-norme-nf-c-15-100

?ectricit?t c?age : La norme NF C 15-100

Le respect de la norme est obligatoire pour toutes les installations neuves et pour les rénovations complètes. Ces règles s'appliquent également chaque fois que cela est possible aux rénovations partielles et aux extensions. La norme NF C 15-100 impose que le tableau électrique soit implanté dans une Gaine Technique Logement (GTL).


tableau-electrique-cablage-tableau-tableau-electrique
Coffret électrique Ekinoxe et coffret XL³ 160

Le tableau électrique

La taille de votre tableau dépend du nombre d'appareils à installer et de leur encombrement (voir la fiche conseil “je liste le matériel nécessaire” au bas de la page). Vous pouvez également choisir la finition de votre tableau avec une porte vitrée par exemple. Prévoyez une réserve de 20 à 30 % pour les extensions futures, puis choisissez la solution qu'il vous faut. Les tableaux existent en solution encastré ou apparent.


tableau-electrique-cablage-tableau-composants-du-tableau

les composants du tableau

La composition d'un tableau électrique se fait à l'aide d'appareillages modulaires, de borniers et de peignes. Les appareils modulaires permettent d'assurer la protection des circuits et des personnes contre la foudre, de gérer la consommation ou l'éclairage. Les borniers en phase,
neutre et terre sont déjà installés dans les tableaux électriques Legrand. Les peignes permettent d'alimenter les protections de circuit.

  • 1. Alimentation par peignes horizontaux et verticaux
  • 2. Sécurité des personnes: interrupteur différentiel
  • 3. Protection des circuits: disjoncteur phase/neutre
  • 4. Vers disjoncteur d'abonné
  • 5. Protection des appareils électroniques: parafoudre
  • 6. Bornier de terre

En savoir + sur les disjoncteurs et appareils modulaires

tableau-electrique-cablage-tableau-gaine-technique-logement-(gtl)

La gaine technique logement (gtl)

Dans le respect de la norme NF C 15-100, la GTL permet d'accéder facilement à toute l'installation ?ctrique et au c?age des coffrets ?ctrique et multim?a. Elle regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux courants forts et faibles de l'installation. La GTL est obligatoire dans tous les logements individuels et collectifs.
Aucun fluide autre qu'électrique ne doit s'y trouver.

Installation et c?age dans les logements neufs

Il s'agit d'un volume de 450 x 150 mm pour les logements inférieurs à 35 m² et de 600 x 200 mm pour les logements supérieurs à 35 m2, ceci du sol au plafond, à l'intérieur du logement ou dans un local annexe (garage, par exemple) directement accessible. Les commandes des appareils devront se trouver à une hauteur comprise entre 1 m et 1,80 m du sol.

  • 1. Cloison de séparation
  • 2. Goulotte
  • 3. Platine de branchement et disjoncteur d'abonné
  • 4. Tableau électrique: courant fort
  • 5. Coffret de communication: courant faible (téléphone, TV, Informatique)

Installation et c?age dans les logements en r?vation

Lorsque la r?e ci-dessus (pour le neuf) est irr?isable, il faut ?ter d’installer le tableau ?ctrique dans un endroit humide de la maison ou ?roximit?e tuyaux d’eau et de gaz.


Diagnostique électrique
Sécurité électrique
La sécurité
Configurateur Céliane
Sécurité électrique - description
Le coffret multimédia dans la GTL
Electricité

 

Produits et solutions

Coffrets de communication

Le réseau de communication

Pour créer un réseau multimédia, avec TV, internet et téléphone disponibles dans toute la maison.

Découvrez les solutions

Guides et configurateurs

 

Le guide "Bien-être"

Feuilletez en famille ses 130 pages et faites le plein d'idées pour votre projet de maison ou de rénovation.

Consultez le guide

Contacts installateurs

Localisez votre installateur

Outil simple et intuitif pour trouver et localiser votre installateur électricien Céliane.

Accédez à l'outil de recherche