Alarme intrusion :
nouvelle offre filaire bus Céliane,
fiable et simple à câbler
La nouvelle alarme intrusion Céliane de Legrand se câble simplement par bus 2 fils non polarisés. Elle s'installe en habitat neuf ou locaux professionnels. Centrale, détecteurs, sirène, tous les éléments de la nouvelle offre intrusion Legrand sont disponibles dans les 40 finitions esthétiques Céliane. Pour la rénovation, l'offre alarme intrusion radio reste toujours disponible. Compatible avec tous les produits In One by Legrand, l'alarme intrusion filaire bus Céliane s'intègre dans une gamme « sécurité » complète, avec les détecteurs techniques à associer à l'interface, les détecteurs d'ouverture périmétrique, une sirène extérieure…
- Fiable et facile à câbler : l'alarme intrusion filaire bus Céliane
- Esthétique, la nouvelle alarme intrusion filaire bus entièrement lookée Céliane
- Et toujours l'offre alarme intrusion radio saillie en Céliane pour la rénovation
- Legrand : une gamme « sécurité » complète
Fiable et facile à câbler :
l'alarme intrusion filaire bus Céliane

Centrale clavier transmetteur Céliane, finition Verre Kaolin
Téléchargez l'image HD

Détecteur de présence Céliane, finition Pamplemousse
Téléchargez l'image HD
Conçue pour une installation dans le neuf, en particulier le résidentiel haut de gamme, la nouvelle offre intrusion filaire bus Céliane gagne en simplicité de câblage et en fiabilité : tous les appareils sont branchés via une connexion à paire torsadée basse tension non polarisée. Le système est composé d'une unité centrale, de détecteurs infrarouges et capteurs de périmètre, d'une sirène intérieure, tous encastrés. La centrale est équipée d'une fonction permettant d'activer/de désactiver l'alarme, de changer les zones actives, soit via un numéro de code tapé sur un clavier, soit via un badge porte-clés. Jusqu'à 72 détecteurs peuvent s'y raccorder. Un suivi exact de l'historique des événements est assuré. Les détecteurs de présence, qui protègent le local ou la pièce par détection d'un mouvement de chaleur, sont équipés d'une tête orientable et d'un champ de détection ajustable. D'une portée maximale de 8 mètres, ils sont auto protégés à l'arrachement. La sirène intérieure, autoalimentée, est livrée avec batterie de secours. Elle émet un son de 100 dB à 1 mètre. L'interface In One by Legrand permet de lancer des scénarios lors du déclenchement de l'alarme et de sa mise en marche/arrêt. Raccordé à la ligne téléphonique RTC, le système permet aussi, d'une part d'être alerté à distance par message vocal en cas de déclenchement de l'alarme, d'autre part de la mettre en marche ou de l'arrêter par téléphone fixe ou mobile.
Esthétique, la nouvelle alarme intrusion filaire bus entièrement
coordonnée Céliane
De l'unité centrale clavier à la sirène intérieure, en passant par les détecteurs de présence, la nouvelle alarme intrusion filaire se complète avec les 40 finitions esthétiques Céliane, en toute discrétion et en parfaite harmonie avec tous les interrupteurs du local ou de l'habitat. Plastiques givrés, glacés, anodisés, métal brossé, poli, essences de bois, verre, céramique et même cuir : pour le plaisir du regard, les 40 finitions du programme Céliane de Legrand offrent un choix de matières et de couleurs expressives et innovantes.
Et toujours l'offre alarme intrusion radio saillie ou Céliane
pour la rénovation
Idéale pour la rénovation de l'existant, l'offre Legrand d'alarme intrusion radio propose une solution sans fil : centrale avec transmetteur téléphonique intégré, clavier scénario avec code secret, détecteurs d'intrusion, sirènes intérieures encastrées ou en saillie, associables à un détecteur d'ouverture et aux détecteurs techniques. L'alarme intrusion radio multiservice Legrand existe aussi en Prêts à poser, préconfigurés et prêts à l'emploi.
Legrand : une gamme « sécurité » complète
Associés à une interface, les détecteurs techniques In One by Legrand limitent les risques et garantissent la sécurité des personnes et des biens : détecteur d'inondation, d'élévation de température, détecteur de fumée, détecteur de gaz de ville/méthane, détecteur de gaz butane/propane. L'alarme intrusion filaire bus Céliane et l'alarme intrusion radio peuvent également être équipées d'une sirène extérieure avec flash.

Vers des économies durables
Nouvelle collection Céliane™