Recommandez cette page
à votre réseau
Produits habitat Presse professionnelle
Ajouter cette page à mes favoris
712
/presse/annexes-descriptif-sommaire-du-chantier_712.html
Annexes : descriptif sommaire du chantier
Maison In One by Legrand...
Descriptif sommaire du chantier
Rez-de-chaussée
| Surface totale : |
163 m² |
| Entrée + dégagement : |
19 m² |
| Bureau + dégagement WC - bains : |
25 m² |
| Zone séjour : |
55 m² |
| Cuisine : |
16 m² |
| Chambre : |
11,5 m² |
| Salle de bains : |
13 m² |
| Coiffeuse : |
5 m² |
| WC : |
2 m² |
| Garage : |
17 m² |
Mezzanine
| Surface totale : |
37 m² |
| Chambre enfant : |
8 m² |
| Espace jeux/multimédia : |
8 m² |
| Passerelle : |
21 m² |
La rénovation - Le budget global
| Budget global : |
185 K€ |
| Maître d'ouvrage : |
Legrand |
| Maîtres d'œuvre : |
Legrand/Les Sismo |
| Bureau d'études : |
Legrand |
Planning de réalisation :
| Dépose de l'existant : |
semaine 50 - 51 / 2004 |
| Début des travaux : |
semaine 03/2005 |
| Fin des travaux : |
semaine 14/2005 |
Entreprises intervenantes
| Lot bâtiment : |
| - Gros œuvre : |
Entreprise SOCAE |
| - Plâtrerie : |
Entreprise Martinet |
| - Peinture : |
Entreprise Martinet |
| - Menuiserie : |
Entreprise SLMC |
| - Revêtement de sol : |
Entreprise SLMC |
| - Mezzanine : |
Entreprise Jouandou |
| - Plancher verre : |
Entreprise GBM |
| - Carrelage : |
Entreprise Mesmin |
| Lot fluides : |
Entreprise Jaïn |
| Lot électricité : |
Cotraitance de 4 artisans partenaires In One by Legrand |
| |
Entreprise Bonnetaud |
| |
Entreprise Deschamps |
| |
Entreprise Faucher |
| |
Entreprise Fauconnet |
Dossiers de Presse
Vers des économies durables
Dossiers de Presse
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux
Contact
Contact presse
Journalistes, vous souhaitez entrer en contact avec l'attaché de presse Legrand...
Découvrez le formulaire