Blocs de jonction : l'innovation au cœur de la nouvelle gamme Viking™ 3 de Legrand
Viking™ 3 : Legrand lance une nouvelle gamme rationnalisée et innovante de blocs de jonction pour armoires et coffrets. Elle offre, pour les utilisateurs, le choix entre connexion à vis et connexion auto à ressort, avec des accessoires communs. Les deux typologies de connexion sont similaires en termes de fonctionnalités et de prix tout en présentant de nombreuses avancées ergonomiques, synthèse de la recherche et de l'écoute de milliers de câbleurs. Viking™ 3, c'est aussi moins de références pour davantage de fonctions : une nouvelle gamme plus pratique à gérer, plus facile à mettre en œuvre, plus compacte.
- Nouvelle gamme Viking™ 3 de blocs de jonction avec connexion à vis
- Nouvelle connexion auto à ressort : une innovation de la gamme Viking™ 3
- Connexions à vis ou auto à ressort : des accessoires communs
- Des agréments internationaux
- Jouez avec l'innovation
Nouvelle gamme Viking™ 3 de blocs de jonction avec connexion à vis
La conception des blocs est optimisée et la connexion éprouvée : une excellente tenue mécanique, une pression de contact élevée, et une parfaite conduction électrique sont testées à travers des tests de robustesse, d'arrachement, de tenue au couple destructif et de vieillissement. Les sections admissibles sont de 0,25 mm² à 70 mm² pour fil souple, et de 0,25 mm² à 95 mm² pour fil rigide. Dans un souci de rationalisation de la gamme, les profils ont été homogénéisés : hauteur identique pour les blocs de 16 mm² à 70 mm², cloison unique du pas de 5 au pas de 10. Avantages : moins de références à gérer, moins d'accessoires à stocker, moins de risques d'erreur dans les commandes. Les blocs se fixent directement et automatiquement sur le rail pour un montage-démontage simplifié et rapide.
Nouvelle connexion auto à ressort : une innovation de la gamme Viking™ 3
L'innovation s'affiche d'emblée sur les nouveaux blocs de jonction à connexion auto à ressort en permettant l'insertion directe des fils rigides et souples avec embout : une connexion sans outil jusqu'à 6 mm² (pas de 6). Dans le cas d'un fil souple sans embout, l'ouverture du ressort se fait à l'aide d'un tournevis. Au-delà du pas de 6, il suffit de pousser le ressort avec la pointe du tournevis pour câbler. La pression du contact reste absolument constante. Autre innovation : les cloisons sont intégrées au bloc, du pas de 6 au pas de 12, sans augmenter la largeur globale de la borne, ce qui économise des références de cloison à gérer, à stocker et réduit le volume de l'appareillage sur le rail. Cette optimisation s'opère aussi sur les blocs pas de 5 qui offrent des caractéristiques électriques identiques aux blocs pas de 6 : on gagne un bloc tous les 5 blocs pour un bornier 32 A. Les entrées de câbles inclinées garantissent une meilleure gestion des fils en dégageant beaucoup d'espace, et permettant une accessibilité accrue aux 2 zones de repérage en face avant pour une lecture directe et aux 2 zones de shunt. De plus, la technologie de connexion auto à ressort absorbe mieux les vibrations ambiantes et évite ainsi les campagnes de resserrage.
Connexions à vis ou auto à ressort : des accessoires communs

Accessoires communs aux 2 types de connexions : rajout de fonction, peignes, butée de blocage etc …
Téléchargez l'image HD
La nouvelle gamme Viking™ 3 offre un maximum d'accessoires communs aux deux types de connexion, à vis ou auto à ressort. Les butées de blocage se fixent automatiquement sans vis. Autre accessoire commun, le peigne à insertion automatique, jusqu'au pas de 8. Deux zones de shunt permettent les sauts de pas. Il est possible de rajouter la fonction témoin de fusion au dernier moment. La gamme s'enrichit d'accessoires dédiés à la gestion des câbles blindés. Les blocs à équiper reçoivent les mêmes accessoires : sectionnement standard, neutre, protégé, mini-disjoncteur, fusible automobile… Le repérage manuel CAB 3 s'installe aussi bien sur les fils que sur les blocs de jonction pour une lisibilité optimale. Il est également possible d'opter pour le repérage informatisé avec Logicab 2. Ces accessoires communs aux deux types de connexion représentent une somme d'avantages pour l'installateur : gain de temps, réduction des stocks, facilité de gestion et de mise en œuvre.
Des agréments internationaux
La nouvelle gamme Viking™ 3 dispose des agréments internationaux UL / CSA / NF / VDE / IMQ / BV, de la certification Atex. Elle est conforme aux normes CEI EN 60947-7-1 et CEI EN 60947-7-3.
Jouez avec l'innovation
Legrand associe le lancement de la nouvelle gamme Viking™ 3 à celui de la nouvelle pince ergonomique Starfix pour le sertissage d'embouts en bandes. Du 15 février au 30 mai 2009, en choisissant Viking™ 3, vis ou ressort, vous recevez gratuitement la nouvelle pince Starfix et un ticket à gratter pour gagner un lecteur MP4 Philips.



Vers des économies durables