Les solutions pour la maison
L'un des enjeux majeurs du maintien à domicile est la garantie, pour la personne en situation de dépendance qui souhaite vivre chez elle le plus longtemps possible, d'un très bon niveau de sécurité et de confort. L'une des solutions innovantes de Legrand, mise au point avec des experts médicaux, propose d'équiper le logement d'un chemin lumineux : dès que la personne descend de son lit, dans la pénombre ou l'obscurité, des détecteurs de présence déclenchent l'allumage des lumières dans la chambre, le couloir, les toilettes. Ce principe permet de réduire le nombre de chutes de 30%. Par ailleurs, les détecteurs techniques (gaz, fumée, inondation…) exposés dans le stand Legrand sécurisent le domicile en prévenant les risques domestiques. A découvrir aussi, la solution de téléassistance Intervox, société intégrée au groupe Legrand depuis janvier 2011. Il s'agit d'assurer un lien direct 24 h/24 entre la personne fragilisée, âgée ou dépendante, et des prestataires de services. L'offre est composée d'un terminal d'appel et de périphériques sans fils, fiables et très simples à utiliser.
Sécuriser le logement
Le principe du chemin lumineux permet de réduire le nombre
de chutes de 30 % (source projet Esoppe 2010, Corrèze)
Téléchargez les images HD
LE CHEMIN LUMINEUX
Ce système aide la personne à se déplacer avec un éclairage non agressif et automatisé. Dès que la personne descend du lit, les détecteurs de mouvement radio, installés sur le parcours (chambre - couloir - toilettes), déclenchent les lumières de façon temporisée pour qu’elles s’éteignent lorsque la personne a regagné son lit.
INTERRUPTEURS À COURONNE LUMINEUSE
Dans l’obscurité, un interrupteur avec couronne lumineuse se repère beaucoup plus facilement.
LES DÉTECTEURS TECHNIQUES
Les détecteurs techniques (gaz, fumée, inondation, élévation de température) déclenchent une alarme sonore ou visuelle et peuvent prévenir par téléphone un proche.
1- Détecteur de gaz
2- Détecteur d’inondation
3- Détecteur de fumée
Assurer le confort
FACILITER LA MANIPULATION ET LA PRÉHENSION
1- L’interrupteur à Levier est facile à manipuler
2- La prise et la fiche à extraction facile permettent de débrancher sans effort
LIMITER LES DÉPLACEMENTS EN CRÉANT DES SCÉNARIOS DE VIE ET EN CENTRALISANT LES COMMANDES
1- Un interrupteur à doigt large permet d’allumer, d’éteindre ou de faire varier la lumière facilement grâce à une ergonomie adaptée
2- Une commande centralisée pilote l’ensemble des volets roulants
Rompre l'isolement et faciliter le lien social
SOLUTIONS DE TÉLÉASSISTANCE INTERVOX
Intervox, qui a intégré le groupe Legrand en janvier 2011, propose des terminaux de téléassistance assurant la sécurité et favorisant la qualité de vie des personnes fragilisées, âgées ou dépendantes, et ce, à domicile comme en maison de retraite.
PREVENIR EN CAS D’INCIDENT
1- Détecteur de chute brutale
2- Poire d’appel douche
3- Pendentif
4- Poire d’appel tête de lit.
NE PAS ÊTRE SEUL
L’isolement et la solitude des personnes agées peuvent avoir de graves conséquences en terme de santé publique. Le dispositif Intervox associé au système domotique Legrand permet de créer un environnement solidaire avec des solutions concrètes et faciles à mettre en oeuvre et à utiliser.
- Etre appelé chez soi de manière régulière le jour de son anniversaire ou de manière complètement gratuite juste pour prendre des nouvelles par une structure de téléassistance
- Rester en contact avec sa famille éloignée
Un frigo dont la porte ne s’ouvre pas pendant plusieurs jours peut-être synonyme d’accident grave chez une personne vivant seule.
Télécharger le Dossier de Presse complet (PDF)
Téléchargez le communiqué de presse "Les solutions pour la maison"
L'interview de Gilles Schnepp
L'assistance à l'autonomie, un enjeu de société
Le bâtiment au coeur de l'autonomie
Miser sur la téléassistance
Un acteur engagé pour tout un chacun
Les réalisations Legrand
Les solutions pour les établissements de santé






Vers des économies durables
Nouvelle collection Céliane™