Legrand monte en gamme avec ses nouveaux
interrupteurs - sectionneurs DPX – IS 1 600
Les nouveaux interrupteurs – sectionneurs DPX – IS 1 600 à déclenchement de Legrand sont disponibles de 800 à 1 600 A.
Ils reçoivent les mêmes auxiliaires électriques que les DPX, dont les déclencheurs qui permettent l'ouverture des DPX – IS 1 600 à distance, et se montent sur les mêmes platines XL³ 4000. Ils sont cadenassables.
Le déclenchement à distance :
l'atout majeur des nouveaux DPX – IS 1 600
La gamme Legrand des DPX – IS monte en puissance avec la nouvelle offre DPX – IS 1 600 à déclenchement : 800 A, 1000 A, 1250 A et 1 600 A,
en 3 ou 4 pôles. Chargés d'assurer par sécurité la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts, l'intérêt majeur
des nouveaux DPX – IS 1 600 réside dans leur association possible avec tous les auxiliaires et accessoires, dont les déclencheurs. Ce qui permet l'ouverture d'un DPX – IS 1 600 à distance. Si nécessaire, un relais différentiel à tore séparé peut aussi lui être associé. L'autre avantage est qu'il se monte sur les mêmes platines XL³ 4000 que n'importe quel autre DPX 1600. Et la coupure est visible.
La poignée intègre la fonction cadenassage. Les nouveaux DPX – IS 1 600 sont livrés avec plages de raccordement, cache vis, rehausse de poignée.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux