Legrand crée les Prêts à poser
« réseaux de communication »
En créant les Prêts à poser, Legrand apporte une réponse immédiate aux attentes des particuliers en matière de communication : des coffrets qui regroupent, en une seule référence, tous les produits nécessaires pour une installation simple, rapide et efficace. Les Prêts à poser « réseaux de communication » proposent 3 types de coffrets de communication : réseau Optimum auto, réseau Optimum manuel et réseau mixte. Ils constituent, pour les professionnels de l'électricité, une opportunité pour mieux vendre leurs prestations en neuf, en rénovation ou en extension. Les Prêts à poser existent aussi pour les fonctions confort et sécurité.
- Les Prêts à poser : tout sous la main en une seule référence
- Réseau Optimum auto : tout brancher indifféremment sur la même prise
- Réseau Optimum manuel : un seul type de prise pour téléphone, TV, informatique
- Réseau mixte : fiable et disponible dans toutes les pièces
- Les Prêts à poser : une gamme prête à vendre pour le confort, la sécurité, la communication
Les Prêts à poser : tout sous la main en une seule référence
Une seule référence. Un seul coffret. A l'intérieur, tous les produits nécessaires pour une installation simple, rapide et efficace, en neuf, en rénovation ou en extension. Ce sont les nouveaux Prêts à poser Legrand, créés pour apporter une réponse immédiate aux attentes parfaitement identifiées des particuliers en matière de confort, de sécurité, de communication. L'emballage de chaque Prêt à poser exprime clairement son usage, détaille la composition du coffret, explicite les schémas de montage et propose une image de l'univers qu'il recrée. Il inclut une notice détaillée pour l'installateur et un manuel destiné à l'utilisateur.
Réseau Optimum auto : tout brancher indifféremment sur la même prise
Le Prêt à poser coffret de communication « réseau Optimum auto » permet aux utilisateurs d'accéder indifféremment à la télévision, au réseau informatique, à Internet et au téléphone à partir de n'importe quelle prise RJ 45 installée, sans intervention dans le coffret : un seul type de prise pour tout brancher. Le coffret de communication avec porte est équipé d'une cassette TV hertzienne et satellite, d'une cassette réseau informatique et d'une cassette téléphone. Sont inclus un DTI format RJ 45 et un filtre ADSL. Pour les raccordements, sont fournis : 2 cordons télévision RJ 45/coaxial, 1 cordon décodeur télévision RJ 45/F, 3 cordons informatiques pour multimédia et 3 cordons téléphone RJ 45/RJ11.
Réseau Optimum manuel : un seul type
de prise pour téléphone, TV, informatique
Le Prêt à poser coffret de communication « réseau Optimum manuel » permet de bénéficier du téléphone, de la télévision et du réseau informatique à partir d'un seul type de prise RJ 45. Il nécessite l'affectation d'un média à chaque prise avec possibilité de changement du média en intervenant dans le coffret de communication. Le coffret de communication avec porte dispose d'un équipement complet : un DTI format RJ 45, un répartiteur téléphonique, un switch mobile 4 + 1 ports, un bloc répartiteur RJ 45 TV, hertzien et satellite, trois blocs 4 connecteurs cat.6 STP, un filtre ADSL, huit cordons d'affectation du média et 2 prises 2P + T Mosaic. Le raccordement est composé de 2 cordons télévision RJ 45/coaxial, 1 cordon décodeur télévision RJ 45/F, 3 cordons informatique pour multimédia et 3 cordons téléphone RJ 45/RJ11.
Réseau mixte :
fiable et disponible dans toutes les pièces
Le Prêt à poser coffret de communication « réseau mixte » permet d'accéder à la télévision sur prises TV-R-Sat et au réseau informatique, à Internet et au téléphone sur prises RJ 45. Chaque média (téléphone ou informatique) doit être affecté à une prise RJ 45. Le coffret de communication avec porte est équipé : DTI format RJ 45, répartiteur téléphonique, switch mobile 5 ports, bloc répartiteur TV 4 sorties, trois blocs 4 connecteurs cat.5 FTP, filtre ADSL, huit cordons d'affectation du média et 2 prises 2P + T Mosaic. Le raccordement est comp osé de 3 cordons informatique pour multimédia et 3 cordons téléphone RJ 45/RJ11.
Les Prêts à poser :
une gamme prête à vendre pour le confort, la sécurité, la communication
Pour les professionnels de l'électricité, la gamme des 11 Prêts à poser Legrand répond facilement et rapidement aux attentes de leurs clients particuliers.
4 Prêts à poser Confort : Confort éclairage, Thermostat programmable radio, Tuner radio FM, Radio FM pour faux plafond.
4 Prêts à poser Sécurité : Portier audio, Portier vidéo, Alarme intrusion radio Céliane, Alarme intrusion radio.
3 Prêts à poser Communication : Réseau Optimum auto, Réseau Optimum manuel, Réseau mixte.
Tous les Prêts à poser sont équipés de produits Céliane déclinés en Titane, sauf les réseaux de communication et une alarme intrusion radio. Ils offrent aux électriciens l'opportunité de se familiariser facilement avec les nouvelles technologies, de les vendre mieux et plus. Porteurs de valeur ajoutée, les Prêts à poser peuvent être complétés par les autres produits Legrand pour créer des solutions complètes en matière de confort, sécurité et communication.




Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux