Actualités Legrand
121 Résultats
121 Résultats

Solutions maison | mai 2026
Neptune™ : améliorer l’essentiel, simplement
Découvrez Neptune, une gamme d’interrupteurs et prises design, simple à installer et idéale pour moderniser votre intérieur.

À la une | mars 2026
MaPrimeRénov’ 2026 : nouveautés, conditions et bons réflexes pour économiser après vos travaux
MaPrimeRénov’ revient en 2026

Solutions maison | janvier 2026
Rallonges multiprises : branchez simplement vos équipements

Maison connectée | mai 2025
L’App Home + Control se refait une beauté
Découvrez les évolutions de l’App Home + Control.

À la une | août 2024
Révision de la norme NF C 15-100
Découvrez ce qui change dans la norme NF C 15-100

À la une | mai 2024
Céliane™ se redessine pour inspirer la créativité
Redécouvrez les interrupteurs et prises Céliane : des solutions pratiques et innovantes

Solutions maison | mars 2024
Rénover son logement : mise aux normes de l'électricité
Pour respecter la norme NF C 15-100, rénovez l’électricité de votre logement : tableau électrique, appareillages, etc.

À la une | octobre 2023
Un tableau électrique, pour quoi faire ?
Demandez un devis à un électricien recommandé par Legrand pour la rénovation ou la pose de votre tableau électrique.

Solutions maison | mai 2023
Norme NF C 15-100 : la GTL et le tableau électrique
Les directives de la norme NF C 15-100 concernant la Gaine Technique Logement (GTL) et le tableau électrique

À la une | avril 2023
Mon disjoncteur coupe : quels réflexes adopter ?
Marre des coupures de courant ? Voici quelques astuces qui peuvent vous aider à trouver la cause de vos coupures.

Solutions maison | mars 2023
Courant général : comprendre son installation électrique
Pour vous permettre d’accéder à l’électricité en peu de temps, l’intervention des fournisseurs d’énergie est indispensable

À la une | mars 2023
Audit énergétique réglementaire : propriétaires, améliorez la performance énergétique de votre logement
La réalisation d’un audit énergétique devient obligatoire pour toute vente de logement classé D, E, F ou G au DPE. Explications.

À la une | janvier 2023
Coupe-circuit : protéger les biens et les personnes
Les coupe-circuits sont composés d’un fusible qui saute lorsqu’une anomalie est détectée.

Solutions maison | janvier 2023
Meilleure prise : Céliane, le nouveau standard
Vous recherchez la meilleure prise électrique pour votre intérieur ? Vous la souhaitez pratique, esthétique et toujours impeccable ?

Solutions maison | décembre 2022
Legrand x Ecowatt : ensemble pour vous aider à faire des économies d'énergie !
Legrand s'associe à Ecowatt (RTE) pour vous aider à faire des économies d'énergie. Découvrez les solutions produits Legrand pour...

Solutions maison | novembre 2022
Rénovation : je choisis mon interrupteur mural en fonction de chaque pièce !
Chaque pièce de votre maison possède sa propre ambiance. Choisissez les interrupteurs les plus adaptés à vos différents espaces !

Solutions maison | novembre 2022
Défauts d’arc : protéger son installation électrique
Pour protéger le tableau électrique, Legrand met à disposition ses gammes de stop arc et de parafoudres.

À la une | novembre 2022
Votre application MyHome_Up évolue vers l’app Home + Control
Téléchargez l'application Home + Control pour piloter votre système connecté !

À la une | juillet 2022
Emballages et produits : quelles sont les règles de tri ?
Les déchets électriques DEEE doivent être recyclés et ne peuvent être jetés dans une poubelle classique

Produit du mois | mai 2022
Plexo™ : les interrupteurs et prises étanches de tous temps avec vous
Découvrez le nouveau Plexo et ses concepts innovants ! Des interrupteurs et prises étanches et robustes, adaptés à vos espaces exposés.
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main