Nouveau coffret XL³ 125 de Legrand :
rails et châssis extractibles sans outils
Simplicité et facilité de câblage : tel est le mot d'ordre qui caractérise les nouveaux coffrets XL³ 125 de Legrand, adaptés à l'équipement de petits bâtiments du secteur tertiaire ou du résidentiel important. Rails, borniers de terre, plaques passe-câbles, châssis, tout est extractible sans outil. Son châssis basculant simplifie le passage des câbles. Gestion astucieuse de la filerie, systèmes de repérage, rail 2 positions, encastrement extérieur d'appareillage, réversibilité : la mise en œuvre du nouveau coffret XL³ 125 libère l'esprit de toute contrainte.
- Câblage facilité
- Circulation des câbles optimisée
- Et le plein d'astuces pour une mise en œuvre encore plus simple
Câblage facilité

Rail extractible sans outil
Téléchargez l'image HD

Grâce au châssis basculant et extractible
sans outil, le passage des câbles est simplifié
Téléchargez l'image HD
La conception du nouveau coffret avec fond XL³ 125, de 1 à 4 rangées en 18 modules, est axée sur la simplicité et la facilité de câblage grâce à ses composants directement extractibles à la main, sans outil. La circulation des câbles est facilitée par les rails extractibles unitairement sans outil. Le bornier de terre et la plaque passe-câbles se démontent à la main d'un simple geste pour un passage et une arrivée directe des câbles. Avec le châssis basculant ou extractible sans outil, le coffret XL³ 125 offre une manière intuitive de travailler en toute liberté, sans perte de temps : l'implantation du châssis est facilitée dans ou hors du coffret.
Circulation des câbles optimisée
Plusieurs repères et prédécoupes permettent d'ajuster l'arrivée de la goulotte au coffret. Au choix, l'arrimage des câbles s'opère soit en fond, avec un collier, soit sur le côté grâce aux lyres livrées avec le coffret ou à une goulotte Lina 25. Les câbles circulent ainsi intégralement bien arrimés sous les rails, sur les côtés et entre les rangées.
Et le plein d'astuces pour une mise en œuvre encore plus simple
Le montage est parfaitement repéré : chaque rail et chaque plastron sont repérables pour un positionnement aisé et un remontage plus rapide. Un nouveau porte-étiquette permet de repérer tous les circuits, sans risque de perte d'étiquettes. Autre astuce : le rail 2 positions qui permet d'intégrer dans le coffret XL³ 125 un disjoncteur boîtier moulé DPX 125. Les platines perforées, elles, reçoivent des produits non modulaires. Un disjoncteur d'abonné, avec ou sans compteur électronique, peut aussi être installé avec un coffret spécial branchement d'abonné. Sur le côté, il est même possible, grâce à des prédécoupes latérales, d'encastrer à l'extérieur des appareillages : les prises restent accessibles même la porte fermée. Enfin, les portes des coffrets XL³ 125 sont disponibles transparentes ou opaques, avec poignée à droite ou à gauche, et la réversibilité totale châssis/coffret/porte garantit une finition sans défaut.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux