Nouveau contrôle d'accès Legrand :
une solution simple, performante, évolutive
La nouvelle gamme de contrôle d'accès du Programme Mosaic, s'adapte aux bâtiments tertiaires en fonction du niveau de sécurité exigé, pour une utilisation en mode autonome ou en gestion centralisée. Elle est composée de trois lecteurs : à clavier codé, à badge, à lecture biométrique d'empreinte digitale. Une gamme courte et simple pour répondre aux exigences des utilisateurs, des metteurs en œuvre et des exploitants en terme d'esthétique, de souplesse de mise en œuvre et d'évolutivité.
- Le lecteur à clavier codé : simple et efficace
- Le lecteur de badge : facilité d'emploi
- Le lecteur biométrique d'empreinte digitale : sécurité et confort d'utilisation
- Esthétique et souplesse de mise en œuvre, en encastré comme en saillie
- Evolutivité : fonctionnement autonome ou en centralisé sur gestionnaire
Le lecteur à clavier codé :
simple et efficace
Adapté aux exigences de sécurité peu à moyennement élevées, le lecteur à clavier codé s'installe à l'entrée de salles de réunion, de lieux de stockage, de réserves de magasins ou de pièces isolées. Il gère jusqu'à 99 utilisateurs en mode autonome et 10 000 en mode centralisé.
Le lecteur de badge : facilité d'emploi
Le lecteur de badge répond aux utilisations les plus habituelles en alliant un niveau de sécurité élevé et la facilité d'emploi pour l'utilisateur.
La capacité du lecteur est de 500 badges en mode autonome et jusqu'à 10 000 badges en mode centralisé avec un gestionnaire. Il utilise la technologie Mifare en 13,56 Mhz compatible avec les badges du marché.
Legrand propose deux types de badges : le porte clé, au design moderne et original, et le format carte de crédit ISO personnalisable en usine.
L'encodeur pour badges facilite leur gestion (création, pertes, annulations, vols…) en autonome ou associé au logiciel de gestion. Il se relie directement à un PC par connexion USB.
Le lecteur biométrique
d'empreinte digitale : sécurité et confort d'utilisation
Le lecteur biométrique d'empreinte digitale est adapté aux espaces nécessitant un très haut niveau de sécurité. Il apporte en plus le confort d'emploi pour l'utilisateur : pas besoin de mémoriser un code ou de porter un badge, la simple présentation du pouce ou de l'index suffit.
La capacité du lecteur est de 999 empreintes, que ce soit en mode autonome ou centralisé.
Esthétique et souplesse de mise en œuvre, en encastré comme en saillie
Les lecteurs de contrôle d'accès ont été dessinés par Legrand pour répondre aux exigences de design et d'esthétiques des maîtres d'ouvrage et des architectes. Leur compacité sobre et fonctionnelle s'intègre parfaitement dans les ambiances tertiaires. Ils sont au format d'appareillage 45 X 45. Cela permet une totale souplesse de mise en œuvre, quelque que soit le mode d'installation, en encastré avec les boîtes d'encastrement du Programme Batibox, ou en saillie dans un cadre du Programme Mosaic.
Evolutivité : fonctionnement autonome ou en centralisé sur gestionnaire
En autonome, le lecteur de contrôle d'accès se raccorde directement à une alimentation courant continu 12 V, puis à la gâche électrique ou à la ventouse électromagnétique de la porte. Il est possible de raccorder un bouton poussoir pour actionner la porte depuis l'intérieur de l'espace.
Les raccordements se réalisent à l'arrière du lecteur. Ce mode d'installation est le même quel que soit le type de lecteur.
Le mode de programmation des accès est extrêmement simple. En centralisé, le gestionnaire est alimenté en courant continu 12 V. Puis, lui sont raccordés les différents éléments : lecteur, gâche, bouton poussoir et contact de porte. Un gestionnaire de porte peut contrôler jusqu'à deux ensembles de portes.
Il est raccordé au réseau VDI par simple connexion, soit sur une prise existante, soit sur une boîte de distribution de zones pour gagner en flexibilité et en évolutivité. La supervision peut se réaliser de deux façons : dans le cas où l'installation ne comporte qu'un seul gestionnaire de porte, le logiciel embarqué permet de piloter à distance l'installation. Si l'installation comporte plusieurs gestionnaires de portes, il est nécessaire d'installer un logiciel de supervision qui facilite le système de pilotage du contrôle d'accès. Il permet aussi de visualiser l'état des lecteurs sur plan Auto CAD, de gérer l'historique des événements de chaque lecteur, de définir les plages d'accès par utilisateur.




Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux