Nouvelles centrales automatiques
pour réseau multimédia Optimum AutoGigabit
Le coffret réseau multimédia Optimum AutoGigabit de Legrand intègre désormais deux nouvelles centrales automatiques qui reconnaissent automatiquement le média connecté (télévision IP, numérique terrestre, satellite ou câble, équipements multimédia ou téléphone) sur n’importe quelle prise RJ 45 du logement. Cette nouvelle offre, 100 % modulaire, simplifie la mise en œuvre par les installateurs d’un réseau multimédia performant. En outre, son format modulaire s’harmonise sur celui du tableau de protection courant fort. Le nouveau réseau multimédia Optimum AutoGigabit est disponible en solution Prêt à Poser ou à composer.
- Réseau multimédia Optimum AutoGigabit : deux nouvelles centrales automatiques Très Haut Débit
- Mise en œuvre plus facile
Réseau multimédia Optimum AutoGigabit : deux nouvelles centrales automatiques Très Haut Débit
Le réseau Optimum Auto Gigabit permet de connecter tous les équipements multimédia du logement en Haut et Très Haut Débit (ADSL ou fibre optique) sur un format unique : la prise RJ 45. La version « satellite » distribue, en plus de l’Internet et du téléphone, les signaux TV, TNT numérique et satellite (jusqu’à deux décodeurs satellite par logement). La seconde version gère les signaux télévision, TNT numérique et Câble. Les deux nouvelles centrales automatiques sont alimentées en 9 V DC – 1,6 A.
Mise en œuvre plus facile
Pour les installateurs, la mise en œuvre du nouveau coffret réseau multimédia Optimum Auto Gigabit est simplifiée grâce à son format 100 % modulaire. Tout se clipse directement sur rails : centrale automatique, modules de brassage réversibles équipés de connecteurs rapides LCS2 et de porte-étiquettes de repérage de la prise RJ 45 connectée, du nouveau DTI au format modulaire, ou encore du filtre maître/répartiteur téléphonique.
Pour les installations disposant d’un grand nombre de prises RJ 45, il est possible de coupler plusieurs centrales automatiques.
Les réseaux multimédia Legrand en version automatique (Optimum Auto et Triple Play) ou avec affectation manuelle du média (Optimum Manuel, Mixte et Basique Plus) répondent aux nouveaux usages du logement (besoins en débit croissant et utilisation des services IP en simultané par plusieurs occupants).
Novembre 2011



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux