Actualités Legrand
123 Résultats
123 Résultats

Solutions maison | janvier 2026
Rallonges multiprises : branchez simplement vos équipements

Maison connectée | mai 2025
L’App Home + Control se refait une beauté
Découvrez les évolutions de l’App Home + Control.

À la une | septembre 2024
Révision de la norme NF C 15-100
Découvrez ce qui change dans la norme NF C 15-100

À la une | mai 2024
Céliane™ se redessine pour inspirer la créativité
Redécouvrez les interrupteurs et prises Céliane : des solutions pratiques et innovantes

Solutions maison | mars 2024
Rénover son logement : mise aux normes de l'électricité
Pour respecter la norme NF C 15-100, rénovez l’électricité de votre logement : tableau électrique, appareillages, etc.

À la une | octobre 2023
Un tableau électrique, pour quoi faire ?
Demandez un devis à un électricien recommandé par Legrand pour la rénovation ou la pose de votre tableau électrique.

À la une | avril 2023
Mon disjoncteur coupe : quels réflexes adopter ?
Marre des coupures de courant ? Voici quelques astuces qui peuvent vous aider à trouver la cause de vos coupures.

Solutions maison | mars 2023
Courant général : comprendre son installation électrique
Pour vous permettre d’accéder à l’électricité en peu de temps, l’intervention des fournisseurs d’énergie est indispensable

À la une | mars 2023
Audit énergétique réglementaire : propriétaires, améliorez la performance énergétique de votre logement
La réalisation d’un audit énergétique devient obligatoire pour toute vente de logement classé D, E, F ou G au DPE. Explications.

À la une | janvier 2023
Coupe-circuit : protéger les biens et les personnes
Les coupe-circuits sont composés d’un fusible qui saute lorsqu’une anomalie est détectée.

Solutions maison | décembre 2022
Legrand x Ecowatt : ensemble pour vous aider à faire des économies d'énergie !
Legrand s'associe à Ecowatt (RTE) pour vous aider à faire des économies d'énergie. Découvrez les solutions produits Legrand pour...

Solutions maison | novembre 2022
Rénovation : je choisis mon interrupteur mural en fonction de chaque pièce !
Chaque pièce de votre maison possède sa propre ambiance. Choisissez les interrupteurs les plus adaptés à vos différents espaces !

Solutions maison | novembre 2022
Défauts d’arc : protéger son installation électrique
Pour protéger le tableau électrique, Legrand met à disposition ses gammes de stop arc et de parafoudres.

À la une | novembre 2022
Votre application MyHome_Up évolue vers l’app Home + Control
Téléchargez l'application Home + Control pour piloter votre système connecté !

À la une | juillet 2022
Emballages et produits : quelles sont les règles de tri ?
Les déchets électriques DEEE doivent être recyclés et ne peuvent être jetés dans une poubelle classique

Produit du mois | mai 2022
Plexo™ : les interrupteurs et prises étanches de tous temps avec vous
Découvrez le nouveau Plexo et ses concepts innovants ! Des interrupteurs et prises étanches et robustes, adaptés à vos espaces exposés.

À la une | janvier 2022
RE2020 : quels impacts pour le résidentiel ?
Réglementation Environnementale 2020 (entrée en vigueur au 1er janvier 2022) : découvrez les solutions pour réduire vos consommations

Maison connectée | janvier 2022
Un détecteur de monoxyde de carbone intelligent qui veille sur votre sécurité jour et nuit
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone contrôle en temps réel le taux de CO émis par vos appareils à combustion

Maison connectée | décembre 2021
Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" : connectez votre installation électrique
Découvrez le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" avec commande sans fils Céliane with Netatmo et ampoule LEDVANCE.

À la une | novembre 2021
Voitures : les aides pour passer à l’électrique
Découvrez toutes les aides à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride

Maison connectée | septembre 2021
Interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo : contrôlez tous types d’éclairages
L’interrupteur double filaire connecté with Netatmo, avec neutre, permet de commander deux sources lumineuses différentes

Maison connectée | mai 2021
Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent : pour une maison plus saine simplement
Découvrez comment créer un environnement intérieur plus sain et confortable avec le Capteur de Qualité de l'Air Intelligent Netatmo

Maison connectée | mai 2021
L’App Home + Control nouvelle génération
Découvrez les évolutions de l’App Home + Control : un nouveau design, un nouveau logo et un nouveau tableau de bord
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main