Salon Rénover : un espace d'échanges
professionnels sur le stand Legrand
Programme Céliane, système In One by Legrand : du 6 au 8 mars 2009, les professionnels de l'électricité pourront échanger sur l'offre que Legrand présente sur son stand au salon Rénover à Paris, Porte de Versailles : solutions éclairage, multimédia, portiers, diffusion sonore, sécurité, pilotage des installations. Un dialogue avec les représentants du groupe Legrand et des installateurs électriciens partenaires In One by Legrand pourra s'enrichir d'une documentation disponible sur place. Une information axée sur les économies d'énergie sera spécifiquement développée en direction des particuliers. Avec plus de 30 000 visiteurs en 2008, le salon Rénover s'est imposé comme le plus fréquenté des salons grand public dédiés à la rénovation de la maison.
- Salon Rénover : une opportunité pour des échanges de professionnels à professionnels
- L'axe « économies d'énergie » pour répondre aux attentes des particuliers
- Rénover, le salon grand public de la rénovation le plus fréquenté
Salon Rénover : une opportunité pour des échanges de professionnels à professionnels
Le salon Rénover se tient les 6, 7 et 8 mars prochain à Paris, Porte de Versailles, hall 7.1. En participant à l'événement, l'objectif de Legrand est d'aller naturellement à la rencontre des particuliers, mais aussi d'offrir aux installateurs électriciens un espace d'échange et de dialogue avec d'une part les représentants de Legrand, et d'autre part ses partenaires In One by Legrand spécialisés dans la domotique. En support, 12 panneaux présentent la collection Céliane et le système domotique In One by Legrand en situation : les différentes finitions esthétiques, les fonctionnalités. Plusieurs thèmes sont illustrés, comme l'éclairage, le multimédia, la diffusion sonore, les portiers, la sécurité, le pilotage des installations. Le document Céliane et le nouveau guide Bien-Être de Legrand sont à la disposition des visiteurs.
L'axe « économies d'énergie » pour répondre aux attentes des particuliers
Avec la collection Céliane de Legrand, les équipements électriques de la maison participent aujourd'hui pleinement au bien-être et à la sécurité de ses occupants : gestion de l'éclairage, des ouvrants, du chauffage, intégration des loisirs numériques… Mais pas seulement. Ils contribuent aujourd'hui activement à la réduction des consommations d'énergie, répondant ainsi aux aspirations des ménages : 93% des Français souhaitent que leur futur logement soit doté d'équipements économes en énergie, et 77% sont prêts à payer plus cher pour utiliser les énergies renouvelables*. C'est pourquoi Legrand présentera aux particuliers l'interscénario Céliane, qui s'est vu décerner le 1er prix « écoproduit » pour le développement durable par le MEEDDAT (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire) en 2007. Autres exemples : le thermostat programmable Céliane (jusqu'à 10% d'économie sur le poste chauffage), l'interrupteur automatique Céliane (jusqu'à 55% d'économie sur le poste éclairage), ou encore le contacteur « heures creuses » et le thermostat modulaire (jusqu'à 10% d'économie sur le poste eau chaude sanitaire et chauffage) seront également à l'honneur.
*Source : INSEE
Rénover, le salon grand public de la rénovation le plus fréquenté
Avec plus de 30 000 visiteurs en 2008, le salon Rénover s'est imposé comme le plus fréquenté des salons grand public dédiés à la rénovation de la maison. Pour sa 3ème édition, il sera ouvert au public de 10h à 19h les 6 et 7 mars, de 10h à 18h le dimanche 8 mars. Il représente pour les professionnels un pôle idéal pour échanger avec un visitorat de qualité, porteur de projets à court ou moyen terme.
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :


Vers des économies durables
Nouvelle collection Céliane™