- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & portier
- Portier, visiophonie et interphonie collectif
- Platine monobloc à défilement de noms Linea 300
Platine monobloc à défilement de noms Linea 300
Ref. 308040
Linea 300 BTICINOLinea 300, une platine de rue monobloc, avec écran et défilement de noms, en inox
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine antivandale monobloc à défilement de noms - Dimensions façade 180x330mm - Gère jusqu'à 4000 noms de résidents et permet d'appeler directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct - Vis de fixation antivandale (clé fournie)
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication: ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code
Avantages
- Vis de fixation antivandale (clé fournie)
Les installation
Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :
- en saillie avec boîtier à commander séparément
- en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)
Les utilisation
Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik ou un canon PTT-T25 référence 003748 - L’appareil peut être configuré physiquement ou via un PC et le logiciel TiMonoblockEntrancePanel
Recommandations / restrictions d’usages
- Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap
- Température de fonctionnement -25°C à +70°C
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.839 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (platines de rue édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.838 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000721-FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- RA00054AE_S_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- RA00054AE_I_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE12096AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Brochure Serie 308000 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de boutons d'appel 3999
- Matériau des boutons d'appel Acier inoxydable
- Matériau de la façade Acier inoxydable
- Hauteur de la façade 180 mm
- Largeur de la façade 330 mm
- Hauteur d'encastrement 260 mm
- Largeur d'encastrement 128 mm
- Profondeur d'encastrement 50 mm
- Mode de pose Encastré
- Technique d'installation Système bus
- Construction modulaire Non
- Couleur Argent
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 18-27 V
- Consommation en veille 105 mA
- Sans halogène Oui
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543479636
Formations et services
Formations
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
BTSP103 | Protection type Makrolon pour platine de rue monobloc à défilement de noms Linea 300 référence 308040 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Platine monobloc à défilement de noms Linea 300
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Ref. BT344662
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube