- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & portier
- Portier, visiophonie et interphonie collectif
- Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu
Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu
Ref. 308004
Linea 300 BTICINOLinea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en aluminium
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu - Dimensions façade 180x440mm
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication: ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium
Les installation
Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :
- en saillie avec boîtier à commander séparément
- en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)
Les utilisation
Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748
Recommandations / restrictions d’usages
- Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap
- Température de fonctionnement -25°C à +70°C
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (platines de rue édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.839 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.838 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- U4553C.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Fiche produit Série 308000 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Brochure Serie 308000 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de boutons d'appel 20
- Matériau des boutons d'appel Aluminium
- Matériau de la façade Aluminium
- Hauteur de la façade 440 mm
- Largeur de la façade 180 mm
- Profondeur d'encastrement 20 mm
- Mode de pose Encastré
- Technique d'installation Système bus
- Couleur Argent
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 18-240 V
- Courant d'alimentation 0.04-1 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 80 dB
- Consommation en veille 40 mA
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
- Entre axe de fixation horizontale 30-50 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Mains libres Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Non
- Portier avec Application mobile Oui
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Type de caméra Orientable
- Angle de vue de la caméra 100 °
- Distance max entre platine et poste intérieur 150 m
- Type de grade de communication Autre
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8012199995281
Formations et services
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu
Boîtier pour installation en saillie des platines 13 à 20 appels
Ref. 308024
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube