Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

Catégorie de produits

Filtrer par

Flux lumineux utile
Fonction
Mode de pose
Résistance aux chocs (IK)
Système de contrôle
97 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Questions fréquentes

    Quels éclairages de sécurité faut-il utiliser pour des sorties de secours d’un établissement de santé ?

    Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
    Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des... En savoir plus

    Comment connecter une télécommande pour BAES SATI connecté ?

    La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio... En savoir plus

    Qu’est-ce que la fonction SATI Connecté ?

    La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de... En savoir plus

    Qu’est-ce qu’un bloc d’ambiance SATI connecté ?

    Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand... En savoir plus

    Comment créer des ambiances en fonction de l’éclairage ?

    Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les... En savoir plus

    Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)

    Esthétiques, écologiques et technologiques, les BAES Legrand sont là pour garantir une installation alliant design, performance et évolutivité, en toute simplicité dans les locaux. Une offre complète BAES d’évacuation ou bloc d’ambiance, blocs à phares, DBR, BAES+BAEH, télécommande connectée, logiciel de supervision, configurateur mobile, porte-étiquette, étiquettes de signalisation repositionnables, etc.

    2 technologies disponibles : SATI Adressable et SATI Connecté.

    Des solutions en saillie comme en encastré. Une protection IP40 à IP66, IK04 à IK10. Une solution SATI Connecté pour permettre un diagnostic à distance et en temps réel des installations.

    Une télécommande multifonctions connectée à raccorder sur le réseau Ethernet du bâtiment. Une Web app assure la visualisation à distance de l’état d’une ou plusieurs installations, identification des éventuels défauts, l’édition de rapports et fiches d’intervention. 

    ÉCONOMIES Optimisation des coûts de vérification en évitant de se déplacer sur chaque installation pour vérifier le bon fonctionnement des produits. Optimisation des coûts d'exploitation en connaissant préalablement la nature des opérations de maintenance à réaliser. Blocs LED à très faible consommation d’énergie : elle peut être ramenée à 0,5W pour les BAES d’évacuation. 

    MAINTENANCE Visualisation de l’état de l’installation et simplification de la maintenance : gestion centralisée sur PC avec les blocs SATI Adressables. Diagnostic à distance de l’état des installations avec les BAES SATI Connecté et la télécommande multifonctions SATI connectée. Tests de vérification réglementaires réalisés automatiquement par les blocs. Paramétrage optimisé des blocs adressables et de la télécommande connectée grâce à la passerelle de configuration et l’application Legrand Close up disponible sur Google Play et Apple Store. 

    CONFORT Blocs livrés avec étiquette de signalisation repositionnable permettant de répondre aux principales directions d’évacuation. Blocs d’évacuation et d'ambiance SATI Connecté compatibles en extinction avec la plupart des télécommandes de mise au repos du marché.

    EXPLOITATION Logiciel de supervision PC permettant la visualisation sur plan de l'état de chaque bloc, l'identification des défauts de chaque BAES Adressable, une visualisation simultanée de la totalité du bâtiment selon sa configuration de construction, une aide à la maintenance. Intégration possible dans une supervision du bâtiment. Web app Legrand ERP connecté pour le diagnostic à distance des installations SATI Connecté sur supports mobiles (smartphones, tablettes). 
    ENVIRONNEMENT Blocs certifiés NF environnement : faible répercussion environnementale.
    Retrouvez dans cette rubrique les modèles de Télécommande et centrale - Luminaire de secours sur source centrale  - Accessoires, étiquettes, pictogrammes, pièces détachées.


    L’éclairage de sécurité est obligatoire à l’intérieur de tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs ainsi que dans certains bâtiments d'habitation collective. Voici toutes les règles à savoir sur l’installation et la maintenance de ces équipements sont régies par un certain nombre de règles et de normes.