Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

L'école nationale de musique de danse
et de théâtre de mantes en yvelines

Ce bâtiment a choisi les coffrets Atlantic sur mesure.

 

Le chantier de l'Ecole Nationale de Musique de Danse et de Théâtre de Mantes en Yvelines réalisé par F-ELEC a reçu les équipements suivants, plébiscités par l'intégrateur :
- un coffret Atlantic pré-percé pour la régulation et la production de "chaud"
- un coffret Atlantic standard pour la ventilation des vestiaires
- une armoire Altis pour piloter la ventilation de l'établissement d'une superficie de 5 000 m².


F-ELEC Anticipe les demandes

reportages-chantier-econationamusique-danse-f-elec-anticipe-demandes

Une vingtaine de coffrets pré-percés stockés en permanence

Pour réduire ses temps d'approvisionnement et répondre rapidement aux demandes de ses clients, F-Elec dispose d'une vingtaine de coffrets Atlantic sur mesure en stock (600 x 800 et 800 x 800 avec serrures à gauche et à droite). Ces produits correspondent à des demandes récurrentes. Ainsi la stratégie de commander les coffrets sur mesure à l'avance est bien pensée. Elle permet comme l'explique le responsable du bureau d'études M. Bizet, « De gagner du temps de main d'œuvre. Nous demandons toujours le même nombre de perçages au même emplacement ». Il s'agit de perçages pour les platines avec les LEDs de contrôle. Le gain de temps lors du montage est garanti et « la finition et le degré de protection contre la corrosion sont impeccables » souligne M. Bizet. Outre le sur mesure, F-Elec utilise aussi systématiquement pour ses armoires des presse-étoupe et des plaques Cabstop pour les passages de câbles.
Là encore, gagner du temps reste primordiale. « Que ce soit en atelier ou sur site, nous utilisons les plaques Cabstop. Il y a juste 4 vis à mettre et c'est fixé" déclare Alain Bizet. Le système de repérage ouvert CAB 3 est également un produit de référence pour l'intégrateur F-ELEC. Comme le souligne M. Lefebvre, gérant de l'entreprise, "ce produit a vraiment une tenue supérieure à tout ce qui existe sur le marché".


F-ELEC

 

 

  • Date de création : 1997
    CA 2005 : 1,65 millions d'€
    Activité : Intégration, gestion technique, contrôle et régulation.
    Un des plus importants intégrateurs de matériel de régulation en France.
    De la conception à la mise en œuvre des installations, propose des solutions complètes clefs en main pour tout type de bâtiment tertiaire. Intervient également en milieu industriel, notamment pour l'industrie pharmaceutique et automobile.
  • Adresse : F-ELEC Z.A. Les Portes de l'Ouest
    Rue P. Gassendi
    76150 La Vaupalière
    Tél. : 02 35 76 37 50
    Fax : 02 35 76 35 89
  • Email : F.elec@wanadoo.fr