Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Le pont de l'Ile Seguin :
un véritable défi technique

L'électrification et l'illumination du nouveau pont Renault de l'Ile Seguin, en région parisienne,
constituait un véritable défi technique…

Une super structure architectonique

reportages-chantier-pont-iseguin-super-structure-architectonique
Des armoires Altis monoblocs en guise de TGBT …

L'Ile Seguin, en région parisienne dispose depuis peu d'un tout nouveau pont, baptisé pont Renault. Cette réalisation qualifiée de superstructure architectonique, a demandé 7 mois d'études au maître d'ouvrage la SAEM Val de Seine aménagement et pas moins de 3 entreprises pour mener à bien les travaux.

Ce projet original qui consistait à électrifier et illuminer le pont, présentait une certaine complexité d'un point de vue électricité et mécanique.
Au total, 600 luminaires sont installés dans les garde-corps et dans les bornes situées de part et d'autre de la route. Le pont s'illumine automatiquement grâce à un système d'horloge astronomique qui se déclenche par ondes hertziennes émises par la radio France Inter. Les éclairages placés le long de la route sont recouverts de bornes en fonte et peuvent stopper des poussées de véhicules équivalant à 10 tonnes.

L'Ile Seguin en plein développement, devrait accueillir prochainement au cœur de ses 11 hectares, un jardin, une cité des arts, un pôle d'innovation scientifique, une cité internationale, un hôtel de luxe et bien d'autres bâtiments encore…


La proximité de l'eau imposait un IP élevé

reportages-chantier-pont-iseguin-proximite-eau-imposait-ip-eleve

…pour assurer une parfaite étanchéité

Compte tenu de l'environnement humide, la première contrainte portait sur l'indice de protection des armoires. Avec un IP 55 et IK 10, les armoires d'automatismes Altis monoblocs assurent l'étanchéité requise. Comme la puissance de l'installation n'excède pas 70 et 55 kVA, les Altis font office de TGBT.

Trois entreprises ont participé la réalisation des travaux : BOUYGUES travaux publics pour les appuis béton, Victor BUYCK STEEL construction pour la structure métallique et ETDE réseaux pour l'éclairage.


Et aussi…

reportages-chantier-pont-iseguin-aussi-hellip
Tableau divisionnaire

1 TGBT pour la partie éclairage public avec un tableau de comptage en tarif bleu

1 TGBT pour la partie système industriel avec l'alimentation des culées (appuis béton), du tablier (gaine technique située dans le “ventre” du pont) et l'ascenseur

1 tableau de comptage tarif jaune associé au 2e TGBT

2 tableaux divisionnaires installés dans des coffrets et armoires polyester Marina

Appareillage Lexic


ETDE

 
  • Date de création : 1929
    CA 2007 : 1735 millions d'€
    Activité : Ensemblier-intégrateur de solutions techniques
  • Adresse : ETDE Réseaux
    Agence Paris-Val de Seine
    125, rue Lieutenant-Colonel
    de Montbrison
    92500 Rueil-Malmaison
    Tél. : 01 47 10 07 67
    Fax : 01 47 51 61 25

Equipement industriel

Armoires Altis

De l'étude à l'installation, des solutions services et produits.

Découvrez les solutions

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Enveloppes d'équipement industriel

Composants de câblage

Blocs de jonctions, repérage, embouts, colliers, PE… tous les accessoires "malins" pour vos équipements industriels.

Découvrez tous les accessoires

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services