Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Des armoires Legrand
à consommer sans modération

Depuis 10 ans, l'installateur Daumas veille sur les installations électriques de la réputée cave coopérative languedocienne de Mont Tauch.

reportages-chantier-armoires-legrand-histoire-armoires-bel8-ans-hellip
Coffret Atlantic inox équipé de prises Hypra

Spécialisé dans les chantiers courants forts, câblage et automatismes, la société Daumas est le partenaire privilégié de la cave coopérative languedocienne de Mont Tauch. Depuis près de 10 ans, elle accompagne ce géant du vin dans ses différents travaux d'extension et de modernisation.

En proposant des prestations complètes : du TGBT aux prises industrielles, en passant par les blocs d'éclairage de sécurité, la société a su séduire les dirigeants de la cave. Ils ont ainsi vu là « l'occasion de ne traiter qu'avec un seul interlocuteur » explique le responsable Bernard Daumas.


Une histoire d'armoires belle de 8 ans…

reportages-chantier-armoires-legrand-histoire-armoires-bel8-ans-hellip

TGBT 2500 A avec DMX et armoires XL³

Lors des travaux d'extension et de modernisation des installations de la cave, M. Daumas a toujours préconisé Legrand. “Tout a commencé, se rappelle-t-il avec le lancement des armoires XLA et Altis. Depuis, j'ai toujours trouvé ce qu'il me fallait pour réaliser des installations complètes”.

En 2006, pour la dernière tranche de travaux, l'installateur a posé deux TGBT 2500 A équipés de disjoncteurs DMX ainsi qu'un TGBT 1600 A pour protéger toute l'installation. Cette dernière comprend notamment près de 200 coffrets Atlantic inox équipés de prises Hypra et les toutes dernières armoires XL³. Là encore le choix de ces armoires n'est pas anodin, explique M. Daumas, « avec ces nouvelles cellules nous avons beaucoup de place et de facilité pour travailler à l'intérieur. À l'atelier, nous réalisons les jeux de barres nous mêmes et montons nos armoires ».


Et aussi…

 

La société Daumas a également installé de l'appareillage esthétique dans la très moderne salle multimédia destinée aux présentations pour les clients. Des BAES IP 55 ont été fixés dans les chais de vinification.
“Pour les endroits difficiles d'accès, nous avons même posé du Plexo à commande radio.” Souligne Bernard Daumas.


DAUMAS

 
  • Date de création : 1955
    CA 2007 : 1 millions d'€
    Activité : Installateur courants forts, automatismes, câblage
  • Adresse : Z.A. du Razès
    Rue de la Malepere
    11300 Limoux
    Tél. : 04 68 31 11 80
    Fax : 04 68 31 35 78
  • Mail : s2ed@wanadoo.fr

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Auxiliaires commande signalisation

ACS Osmoz

ACS Osmoz

De la tête au raccordement, les ACS Osmoz résistent longtemps.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers jusqu'à 4000 A.

Découvrez la gamme XL³

Témoignages de professionnels

Chantiers référents

Découvez les témoignages de professionnels qui ont fait confiance à Legrand. Matériel installé, anecdotes, services….

Des chantiers à visiter

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services