
LA CONCRETISATION
DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
Du Grenelle de l'environnement sont clairement ressortis des objectifs quantifiés en matière de consommation énergétique dans les bâtiments. Pour traduire ces objectifs en réalisation, Legrand propose, à compter d'octobre 2009, pour les bâtiments de type ERP ou ERT des innovations économisant sur le poste éclairage, énergie consommée et CO2 généré.
L'éclairage dans le tertiaire, cible clé du Grenelle
Selon le CCR (Centre commun de recherche) de l'UE, dans les 25 pays adhérents, de 2005 à 2006, dans le tertiaire, l'éclairage est le premier poste de consommation électrique et représente 175 TWh consommés par an et 26 % de la consommation électrique totale du secteur Au niveau mondial, l'éclairage représenterait plus de 2 650 TWh d'énergie électrique consommée par an et la production de cette énergie entrainerait chaque année quelque 1 700 millions de tonnes de CO2 en contribuant à l'effet de serre.
Volonté politique et objectifs économiques se rejoignent donc pour construire les futurs ERP et ERT français avec de nouvelles solutions pour économiser énergie et pollution. Les bureaux d'études de Legrand, reconnus pour leur expertise dans les technologies de détection infrarouge et ultrasonic, (notamment grâce à la filiale The Watt Stopper) ainsi que d'une manière plus générale, pour leur maîtrise des solutions de gestion d'éclairage pour les bâtiments professionnels, ont mis au point de nouveaux systèmes aptes à résoudre, preuve quantifiée à l'appui, ces nouveaux défis.

Les solutions Legrand ECO 1 et ECO 2 basées sur les calculs de la NF EN 15193
La norme NF EN 15193 publiée en novembre 2007 traite de la performance énergétique des bâtiments et des éxigences énergétiques pour l'éclairage. Cette norme présente la méthode de calcul pour évaluer la quantité d'énergie utilisée à des fins d'éclairage intérieur d'un bâtiment. Elle concerne les catégories de bâtiments suivantes: bureaux, établissements d'enseignement, établissements sanitaires, hôtellerie, restauration, établissements sportifs, commerces et usines de fabrication.
En fonction de ces calculs normés, deux niveaux de performance (ECO 1 et ECO 2) sont proposés aux décideurs pour leur permettre d'optimiser leurs choix dans les différentes offres Legrand et d'atteindre leurs objectifs d'efficacité énergétique.

Les nouveaux détecteurs autonomes ECO 1 et ECO 2
Dans son programme Mosaic, dédié aux bâtiments tertiaires, Legrand propose de nouvelles solutions. Avec, par exemple, en niveau ECO 2, l'association de détecteurs Infrarouge et/ou Ultrasonic à des poussoirs d'enclenchement volontaire de la lumière, il est possible d'économiser 327€ et 497kg de CO2 par an pour un bâtiment de 400m² (calculs réalisés sur la base d'un équipement en ampoules « économiques » de type fluo-compactes).
Cette solution permet une temporisation de la durée d'éclairage, un réglage du seuil de luminosité requis pour l'allumage et le choix du champ de détection. Tous ces réglages sont modifiables grace à des configurateurs mobiles (à l'identique d'une télécommande de téléviseur) pour faciliter le travail d'installation, d'exploitation et de maintenance des bâtiments.
Découvrir les solutions détecteurs ECO 1 et ECO 2.
Octobre 2009

