Boîte d'encastrement

Catégorie de produits

Filtrer par

Type de produit
50 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Questions fréquentes

    Dans quel cas utiliser les griffes de fixation dans les boîtes d’encastrement ?

    La norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, fixe des conditions à l’utilisation des griffes de fixation dans les boîtes à encastrer : dans un logement en rénovation : le recours aux griffes de fixation dans les... En savoir plus

    Profondeur boîtes d’encastrement : 40 ou 50mm ?

    40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place... En savoir plus

    A quoi sert une boîte d’encastrement

    Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de... En savoir plus

    Quelles boîtes d'encastrement puis-je utiliser pour installer le thermostat connecté Smarther en encastré ?

    Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre,... En savoir plus

    Les boites d'encastrement

    La boite (ou boîtier) d’encastrement s’installe dans le mur et permet de fixer les interrupteurs et les prises.

    Une boite se choisit en fonction du type de mur, qu’il s’agisse de cloisons creuses ou pleines : boite pour cloisons sèches (plaques de plâtre), pour maçonnerie (béton), ou multimatériaux.
    Disponible dans diverses profondeurs (40/50/… mm), en monoposte ou multiposte, en format carré ou rond (diamètre Ø80/Ø85/… mm) et en lot ou à l'unité, la boite d’encastrement peut être équipée d’accessoires : un couvercle pour être transformée en boîte de dérivation, un obturateur de gaines pour renforcer l’étanchéité à l’air et améliorer la qualité de l’air intérieur, ou encore une cloison pour fixer d'autres séries d'appareillages à vis ou à griffes. Quant à la boite point de centre (DCL), il s’agit d’une boite à installer dans le plafond pour installer une installation électrique telle qu'un luminaire. 
    Enfin, d’utilisation horizontale (mur) ou verticale (sol), les boites d'encastrement garantissent une protection contre les corps solides/liquides et contre les impacts pour une sécurité optimale !

    Les boites d'encastrement