Batibox

Batibox

produit

36 produits
Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 1 poste profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 1 poste profondeur 40mm

2,04

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour 1 module - profondeur 40mm
Batibox

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour 1 module - profondeur 40mm

9,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 1 poste profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 1 poste profondeur 40mm

2,76

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 1 poste profondeur 50mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 1 poste profondeur 50mm

3,06

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer carrée Batibox maçonnerie - 1 poste profondeur 30mm
Batibox

Boîte à encastrer carrée Batibox maçonnerie - 1 poste profondeur 30mm

2,65

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer ronde Batibox maçonnerie - profondeur 30mm à 40mm
Batibox

Boîte à encastrer ronde Batibox maçonnerie - profondeur 30mm à 40mm

1,74

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer carrée Batibox maçonnerie - 1 poste profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer carrée Batibox maçonnerie - 1 poste profondeur 40mm

2,04

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 2 postes profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 2 postes profondeur 40mm

6,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Gabarit de pose Batibox - pour boîte à encastrer cloisons sèches
Batibox

Gabarit de pose Batibox - pour boîte à encastrer cloisons sèches

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 2 postes profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 2 postes profondeur 40mm

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 2 postes profondeur 50mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 2 postes profondeur 50mm

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox maçonnerie + fiche pour luminaire - Ø65mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox maçonnerie + fiche pour luminaire - Ø65mm

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox maçonnerie - 2 postes profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox maçonnerie - 2 postes profondeur 40mm

4,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 3 postes profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 3 postes profondeur 40mm

8,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 4 postes profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 4 postes profondeur 40mm

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre pour luminaire avec couvercle Ø65mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre pour luminaire avec couvercle Ø65mm

8,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre + fiche pour luminaire - Ø67mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre + fiche pour luminaire - Ø67mm

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre + fiche pour applique - Ø54mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre + fiche pour applique - Ø54mm

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre pour applique avec couvercle - Ø40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre pour applique avec couvercle - Ø40mm

7,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Cloison pour boîte multipostes Batibox plaque de plâtre - profondeur 40mm
Batibox

Cloison pour boîte multipostes Batibox plaque de plâtre - profondeur 40mm

2,30

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 3 postes profondeur 40mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 3 postes profondeur 40mm

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 3 postes profondeur 50mm
Batibox

Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 3 postes profondeur 50mm

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte monoposte Batibox maçonnerie - pour 1 module - profondeur 40mm
Batibox

Boîte monoposte Batibox maçonnerie - pour 1 module - profondeur 40mm

5,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse