Céliane

Découvrez la gamme d’interrupteurs et prises électriques Céliane alliant design, modernité, performance et simplicité d’installation. Disponible en version standard ou en version connectée, elle propose interrupteurs, prises électriques, prises USB, variateurs LED, commandes de volets roulants, etc.

produit

252 produits
Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc

13,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir 6A Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Poussoir 6A Céliane avec plaque - Blanc

24,18

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Blanc

14,67

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc

37,94

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Double interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc

48,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double interrupteur ou va-et-vient 10A avec plaque Céliane - Blanc
Céliane

Double interrupteur ou va-et-vient 10A avec plaque Céliane - Blanc

30,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Noir
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Noir

17,98

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir 6A Céliane avec plaque - Noir
Céliane

Poussoir 6A Céliane avec plaque - Noir

27,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Noir
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Noir

19,02

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

12,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

11,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir Céliane 6A - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Poussoir Céliane 6A - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

20,96

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

95,25

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Titanium avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

13,84

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

97,95

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Noir avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Noir avec support, à équiper d'une plaque

13,63

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque

97,95

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Cadre 3 postes Céliane pour pose en saillie - Finition Blanc
Céliane

Cadre 3 postes Céliane pour pose en saillie - Finition Blanc

56,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse