Interrupteur

Interrupteurs va-et-vient, poussoirs, variateurs LED, commandes de volets roulants, commande de VMC, détecteurs muraux, interrupteurs connectés, etc. Pour toute installation électrique, en encastré ou en saillie et en neuf ou en rénovation.

produit

373 produits
Poussoir 6A Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Poussoir 6A Céliane avec plaque - Blanc

24,18

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Blanc

14,67

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc

37,94

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc
Céliane

Double interrupteur ou va-et-vient lumineux 10A (voyant fourni) Céliane avec plaque - Blanc

48,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double interrupteur ou va-et-vient 10A avec plaque Céliane - Blanc
Céliane

Double interrupteur ou va-et-vient 10A avec plaque Céliane - Blanc

30,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir 6A Céliane avec plaque - Noir
Céliane

Poussoir 6A Céliane avec plaque - Noir

27,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Noir
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Noir

19,02

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

12,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir Céliane 6A - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Poussoir Céliane 6A - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

20,96

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

95,25

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque

97,95

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque
Céliane

Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - Noir avec support, à équiper d'une plaque

97,95

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Détecteur de mouvements - fixation plafond - IR - détection 360° sur 8m

Détecteur de mouvements - fixation plafond - IR - détection 360° sur 8m

125,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur individuel de volets roulants Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic

Interrupteur individuel de volets roulants Mosaic 2 modules - blanc

60,05

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Voyant témoin ou lumineux Mosaic à LED - 1 module
Mosaic

Voyant témoin ou lumineux Mosaic à LED - 1 module

59,56

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ livré avec plaque carrée blanche
dooxie

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ livré avec plaque carrée blanche

11,18

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc - emballage blister
dooxie

Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc - emballage blister

23,15

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc - emballage blister
dooxie

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc - emballage blister

12,61

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie 10AX 250V~ - finition blanc
dooxie

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie 10AX 250V~ - finition blanc

15,80

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc - emballage blister
dooxie

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc - emballage blister

6,18

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V~ - finition blanc
dooxie

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V~ - finition blanc

15,80

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc - emballage blister
dooxie

Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc - emballage blister

14,67

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient 10AX + bouton poussoir 6A dooxie - finition blanc
dooxie

Interrupteur ou va-et-vient 10AX + bouton poussoir 6A dooxie - finition blanc

18,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Comment choisir mes interrupteurs électriques ?

Comment choisir mes interrupteurs électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses interrupteurs électriques

En savoir plus

Questions fréquentes

Un interrupteur double allumage commande séparément deux circuits d’éclairage distincts depuis le même interrupteur (avec deux boutons de commande dessus). Pour l'installer, il faut raccorder :  le fil de phase sur la borne L du premier bouton de l'interrupteur  un autre fil de...
En savoir plus
Branchez un interrupteur va-et-vient en suivant les étapes ci-dessous (vous pouvez aussi vous aider des schémas de câblage et vidéos tutoriels). Coupez d’abord le courant et vérifiez l’absence de tension. Coupez d’abord le courant et vérifiez l’absence de tension.  Si vous...
En savoir plus
Installer un interrupteur sans fils en 4 étapes :  couper le courant au disjoncteur du tableau électrique brancher le micromodule au niveau du luminaire (boîtier DCL/boîte de dérivation) en suivant la notice fixer la commande où souhaité (vis/adhésif) ou la poser sur un meuble...
En savoir plus
L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée). Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est...
En savoir plus
Lorsqu'on l'actionne, l'interrupteur bipolaire coupe simultanément la phase et le neutre, contrairement à un interrupteur unipolaire qui ne coupe que la phase. Résultat : mise hors tension complète de l’éclairage ou de l’appareil. Voici les bénéfices principaux : sécurité...
En savoir plus

Les interrupteurs

Équipement électrique incontournable : l’interrupteur 

Il existe différents types d’interrupteurs électriques : interrupteur va-et-vient, interrupteur simple, interrupteur double, interrupteur à bouton poussoir, double poussoir, interrupteur de volets roulants électriques, interrupteur variateur de lumière (dont le Rotary) interrupteur témoin ou lumineux, à extinction automatique, tactilepermutateur, etc.

Appareillage électrique design et discret, les interrupteurs existent dans plusieurs gammes : Art d'AnouldCéliane, dooxie, Altège, Mosaic, Neptune, Plexo, ASL, Profil et en version connectée. Le mécanisme de l’interrupteur sans fil électrique (ou va-et-vient sans fil) permet de commander à distance vos éclairages, prises et appareils électriques.

Les nombreuses plaques de finition permettent d’intégrer parfaitement ces appareillages électriques dans votre décoration intérieure et de s'adapter au mieux avec les matériaux de vos pièces : titaneblancnoir, aluminium etc.

La gamme Céliane propose une multitude de finitions, Vintage (Liège, Feutre, etc), Déco (Vert Celadon, Bleu de Four, Etc) , Métal (Laiton, Bronze, etc.), Matière (verre, porcelaine, bois,etc)

Les interrupteurs filaires muraux (avec fils électriques) peuvent s’installer en encastré avec une boîte d’encastrement, ou en saillie avec un cadre saillie. C’est le même principe pour les prises : prises murales en encastré ou prises en saillie.
Tout-en-un incontournables, les combinés interrupteur d’éclairage et prise simple électrique de courant sont livrés complets (avec boîtier ou cadre 2 postes pour une installation rapide). Alliez interrupteur soft et prise USB en intérieur pour le multimédia et optez pour les solutions étanches en extérieur pour une sécurité optimale.

Pour choisir des prises, choisir des interrupteurs, choisir des interrupteurs variateurs, ou même choisir des tableaux électriques, retrouvez nos guides de choix et l'ensemble de nos produits via nos pages catalogue dédiées : interrupteurs et prises, fichestableaux électriques et disjoncteurs, Maison connectée, rallonges multiprises, enrouleurssonnette, portiers et éclairage, minuteries électroniquesmoulures, goulottes, plinthes et câbles, etc.

Nos tutoriels sont également disponibles pour vous aider et vous accompagner dans l'installation, le montage et assurer le bon fonctionnement de vos produits, pour exemple : installer un interrupteurinstaller un variateur de lumière, installer un va-et-vientetc.

Notre rubrique de FAQ vous permettra, en quelques clics, de répondre à vos questions : qu'est-ce qu'un circuit électriqueComment fonctionne un interrupteur double poussoir ? Comment faire un branchement électrique d'interrupteur ? Comment brancher un appareil en sortie de câbleComment brancher une prise de courant sur un interrupteur ? Comment choisir le bon équipement électrique ? À quoi servent les différents fils électriques ? Comment installer un interruptuer va-et-vient dans une pièce ? Qu’est-ce qu’un interrupteur à bascule ?

Pour découvrir plus de produits et solutions Legrand, rendez-vous sur le catalogue et parcourez nos multiples rubriques : prises connectéesinterrupteurs et prises, tableaux électriques et disjoncteurs / interrupteur différentiel, maison connectée, rallonges et multiprises, sonnette portier, moulures et goulottes

Envie de vous projeter davantage : utilisez notre configurateur appareillage mon interrupteur.fr permet de :

  • configurer les finitions et les fonctions des appareillages dans les gammes Céliane, dooxie, Mosaic et Art d'Arnould
  • visualiser l'appareillage choisi directement sur un mur grâce au dispositif de réalité augmentée accessible sur tablette et smartphone

Choissiez vos interrupteurs et prises !

Parcourez le reste de nos guides pour en savoir plus :