Neptune

Des interrupteurs et prises monoblocs à encastrer, avec un nouveau design et des fonctions innovantes.

produit

114 produits
Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc
Neptune

Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc

6,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc
Neptune

Double interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc

16,44

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant sans terre Neptune - 16A - Blanc
Neptune

Prise de courant sans terre Neptune - 16A - Blanc

8,57

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir lumineux (voyant fourni) Neptune - 6A - Blanc
Neptune

Poussoir lumineux (voyant fourni) Neptune - 6A - Blanc

18,51

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir Neptune - 6A - Blanc
Neptune

Poussoir Neptune - 6A - Blanc

9,08

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre Neptune - Blanc
Neptune

Prise de courant avec terre Neptune - Blanc

6,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient lumineux (voyant fourni) Neptune - Blanc
Neptune

Interrupteur ou va-et-vient lumineux (voyant fourni) Neptune - Blanc

18,50

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur à bouton Neptune - 300W - Blanc
Neptune

Interrupteur variateur à bouton Neptune - 300W - Blanc

48,48

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur individuel de volets roulants Neptune - Blanc
Neptune

Interrupteur individuel de volets roulants Neptune - Blanc

27,80

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur ou va-et-vient + poussoir Neptune - Blanc
Neptune

Interrupteur ou va-et-vient + poussoir Neptune - Blanc

17,47

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double prise de courant avec terre Neptune - 16A - 1 poste - blanc
Neptune

Double prise de courant avec terre Neptune - 16A - 1 poste - blanc

16,44

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double prise de courant avec terre précâblée Neptune - 16A - Blanc
Neptune

Double prise de courant avec terre précâblée Neptune - 16A - Blanc

15,41

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise RJ 45 multimédia catégorie 6 FTP Neptune - Blanc
Neptune

Prise RJ 45 multimédia catégorie 6 FTP Neptune - Blanc

18,50

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise TV simple Neptune - Blanc
Neptune

Prise TV simple Neptune - Blanc

13,34

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Sortie de câble Neptune - Blanc
Neptune

Sortie de câble Neptune - Blanc

6,70

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir lumineux avec voyant fourni Neptune 6A Bornes automatiques - Finition Noire

Nouveauté

Neptune

Poussoir lumineux avec voyant fourni Neptune 6A Bornes automatiques - Finition Noire

16,40

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir lumineux avec voyant fourni Neptune 6A Bornes automatiques - Finition blanche

Nouveauté

Neptune

Poussoir lumineux avec voyant fourni Neptune 6A Bornes automatiques - Finition blanche

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir Neptune 6A - Bornes automatiques - Finition Noire

Nouveauté

Neptune

Poussoir Neptune 6A - Bornes automatiques - Finition Noire

10,60

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir Neptune 6A - Bornes automatiques - Finition blanche

Nouveauté

Neptune

Poussoir Neptune 6A - Bornes automatiques - Finition blanche

8,10

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double prise de courant avec terre horizontale Neptune 16A Bornes automatiques- Finition blanche

Nouveauté

Neptune

Double prise de courant avec terre horizontale Neptune 16A Bornes automatiques- Finition blanche

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double prise de courant avec terre horizontale Neptune 16A Bornes automatiques- Finition Noire

Nouveauté

Neptune

Double prise de courant avec terre horizontale Neptune 16A Bornes automatiques- Finition Noire

16,40

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Double prise de courant avec terre Surface hori. Neptune 16A Bornes automatiques- Finition Noire

Nouveauté

Neptune

Double prise de courant avec terre Surface hori. Neptune 16A Bornes automatiques- Finition Noire

17,40

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre 2P+T Neptune 16A Bornes automatiques - Finition Noire

Nouveauté

Neptune

Prise de courant avec terre 2P+T Neptune 16A Bornes automatiques - Finition Noire

7,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant avec terre 2P+T Neptune 16A Bornes automatiques - Finition blanche

Nouveauté

Neptune

Prise de courant avec terre 2P+T Neptune 16A Bornes automatiques - Finition blanche

4,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteurs et prises Neptune

La gamme d’appareillages Neptune propose des interrupteurs et prises électriques ou multimédia adaptés à tous vos projets, en neuf comme en rénovation. Pensée pour simplifier l’installation, elle associe design, praticité et s’intègre facilement à votre installation électrique existante.

Avec ses lignes sobres, sa forme rectangulaire aux bords arrondis et ses finitions - blanc ou noir- Neptune de Legrand propose un design minimaliste et différenciant.  Discrète et moderne, elle s’intègre facilement dans tous les intérieurs.

La gamme couvre l’ensemble des usages de la maison avec ses fonctions standards et innovantes : interrupteurs va-et-vient, poussoirs, variateurs, détecteurs muraux, commandes de volets roulants ou de VMC, ainsi que prises de courant, prises USB, RJ 45, télévision ou téléphone. Vous équipez ainsi chaque pièce avec des solutions adaptées à vos besoins, du bureau à la chambre en passant par la cuisine et le salon.

Conçus pour faciliter la rénovation, les appareillages Neptune sont compatibles avec toutes les boîtes d’encastrement. Leur plaque recouvrante permet de masquer les traces laissées par un ancien équipement, pour un rendu propre. Les bornes automatiques et les griffes protégées simplifient la pose, pour une installation plus fluide et sécurisée.

Chaque produit est livré complet, avec mécanisme, enjoliveur et plaque, pour une mise en œuvre rapide. La gamme Neptune offre ainsi une solution fiable, esthétique et simple à installer pour moderniser votre installation électrique.

Les produits Neptune bénéficient également d’un packaging 100 % carton, conçu pour être à la fois plus responsable et pratique. Chaque emballage intègre des schémas de câblage directement visibles, ainsi que des ouvertures à l’avant et à l’arrière pour accéder facilement au produit. Cette conception facilite la compréhension et la mise en œuvre des produits.